LI-IMX901C-MIPI-076H

Global shutter C-mount IMX901 MIPI camera with 8K horizontal resolution

$1,199.00

バックオーダー可能

大量注文の場合は、sales@leopardimaging.comまで電子メールでお問い合わせください。

Sony High Horizontal Resolution of 8K and Wide Aspect Ratio Global Shutter Image Sensor 1.4″ 16.41MP IMX901
Color Sensor

アクティブピクセル: 8016 (H) x 2048 (V)
ピクセルサイズ: 2.74 x 2.74 μm
マウントだ: C Mount
焦点距離: 12 mm
FOV(H): 76°
部品番号 LI-IMX901C-MIPI-076H

技術的なお問い合わせ

ドライバーのダウンロードが必要な場合は、contact:support@leopardimaging.com

FA
ITS

このカメラは、当社のUSB 3.0 Tester、Raspberry Pi 5、Qualcomm® RB3 Robotics Gen 2、Qualcomm® Dragonwing RB8、およびNvidia Jetsonプラットフォームに対応しています。

 

AGXザビエル ザビエルNX ナノ TX2 TX1 USB3.0 RP5 RB3 IQ-9075
該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

 

 

バージョンリスト付きドライバの詳細については、こちらをご覧ください: ここをクリック