LI-AR2020M-MIPI-079H

onsemi AR2020 20MP MONO Camera Module

$299.00

バックオーダー可能

大量注文の場合は、sales@leopardimaging.comまで電子メールでお問い合わせください。

オン・セミコンダクター 20 Mp CMOSセンサー AR2020
MONO sensor
M12レンズ対応
インターフェース 1x4レーンMIPI(ドライバ対応)
  1x8レーンMIPI
アクティブピクセル: 5120(縦)×3840(横)
ピクセルサイズ: 1.4 µm 裏面照射型(BSI)
光学フォーマット:
1/1.8″
フレームレート
30 fps @ 5120 x 3840
消費電力:
Approximate 435 mW
動作温度
-30℃ ~ +85℃
Storage Temp
-30℃ ~ +85℃

技術的なお問い合わせ

ドライバーのダウンロードが必要な場合は、contact:support@leopardimaging.com

監視カメラ
ビデオ会議
マシンビジョン
3Dおよびステレオ画像

Nvidia JETSONカメラキット:近日公開

このカメラは、当社のUSB 3.0テスター、Raspberry Pi 5、Nvidia Jetsonプラットフォームと互換性があります。

AGX オーリン オーリンNX オリン・ナノ AGXザビエル ザビエルNX ナノ TX2 TX1 USB3.0
該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

JetsonドライバとJetpackバージョンの詳細については、こちらをご覧ください: ここをクリック

と共に推奨される。

  • LI-AR2020-MIPI-079H

    LI-AR2020-MIPI-079H

    $299.00