| ON Semiconductor AR0544 5MP CMOS Sensor | |
| ADI MAX96717G GMSL2 serializer | |
| レンズ | FOV H 108˚ |
| 解決: | 2592(縦)×1944(横)(有効画素数) |
| 最大フレームレート: | 60 fps @ Full Size, Linear Mode |
| 光学フォーマット: | 1/4.2−inch 5 MP (4:3) |
| ピクセルサイズ: | 1.4 μm 裏面照射型(BSI) |
| カラー/モノラル: | カラー |
| 電源範囲: | 9 ~ 19 VDC |
| 部品番号 | LI-AR0544-GM2B-108H |
| USB 3.0 EVAキット Part#: | LI-USB30-AR0544-GM2B-108H |
ドライバーのダウンロードが必要な場合は、contact:support@leopardimaging.com。
ビデオ会議エンドポイント
ウェブカメラ
マシンビジョンカメラ
ビデオドアベル
店舗内カメラ、ボディカムなど
3D・ステレオカメラ
| デフォルトバージョン: |
| デフォルトのレンズは接着されていません。そのため、防水機能は無効になります。 |
| 防水バージョン: |
| 防水機能をご希望の場合は、ご注文前にsales@leopardimaging.comまでご連絡ください。また、お会計の際に備考欄でご指定いただくことも可能です。 |
カメラツールソースコード in C#
キャプチャと表示
レジスタアクセス関数