LI-AF0130-VCL-MIPI-085H

$549.00

バックオーダー可能

大量注文の場合は、sales@leopardimaging.comまで電子メールでお問い合わせください。

CAUTION: WHEN IN USE, DO NOT STARE AT THE DEVICE OR VIEW DIRECTLY WITHOUT EYE PROTECTION

1.2 MP Smart iToF BSI CMOS Global Shutter depth Sensor AF0130
BSI Global shutter
MIPI (2 Lanes, 2 Gbps/lane)
解決: 1280(縦)×960(横)
ピクセルサイズ: 3.5 μm
出力フォーマット:
RAW
最大フレームレート:
60 fps @ 1.2 MP, 100 fps @ VGA
Depth Range: 0.2 ~ 6.5 m
Depth Accuracy:
3%
FOV H: 85.1˚

技術的なお問い合わせ

ドライバーのダウンロードが必要な場合は、contact:support@leopardimaging.com

ロボットナビゲーション
3D再構成
ヒューマン・マシン・インタラクション
ジェスチャー認識
顔認識

Nvidia JETSONカメラキット: もうすぐだ...

このカメラは、当社のUSB 3.0テスターおよびNvidia Jetsonプラットフォームと互換性があります。

AGXザビエル ザビエルNX ナノ TX2 TX1 USB3.0
該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

JetsonドライバとJetpackバージョンの詳細については、こちらをご覧ください: ここをクリック