モデル番号900-13448-0020-000のNVIDIA® Jetson Nano™ SOM用キャリアボード (Nano SOMは含まれません)
4 x MIPI CSI-2 カメラインターフェース (2 x 2-レーンおよび 2 x 4-レーン)
1 x 電源インターフェース (DC 12V)
1 x HDMIインターフェース
1 x USB3.0インターフェース
1 x RJ45イーサネット・インターフェイス
1 x USB 2.0 マイクロ B インターフェース
2 x UARTインターフェース(1つのみ実装)
1 x 外部I2Cインターフェース
PoE対応(オプション)
| 体重だ: | 60.7 g(ナノSOMなし) |
| サイズ | 100 x 79 mm |
| 部品番号 | LI-NANO-CB |
ドライバーのダウンロードが必要な場合は、contact:support@leopardimaging.com。