LI-JETSON-KIT-IMX412CS-D

$669.00

画像 製品 数量

LI-IMX412-MIPI-CS

43 在庫あり

2

LI-JTX1-ミピ-アドプト

87 在庫あり

1

FAW-1233-03

1270 in stock

2

21 在庫あり

大量注文の場合は、sales@leopardimaging.comまで電子メールでお問い合わせください。

1x, 2x, 3x, 6x Sony IMX412 12.3MピクセルCMOSセンサー
TX1 / TX2アダプターボードは最大6台のMIPIカメラをサポート可能
マルチカメラストリーミング
IRカットフィルタースイッチ(CSマウント)

解像度ピクセル: 4056 (H) x 3040 (V)
フレームレート: フルサイズ解像度で30fps
光学フォーマット: 1/2.3″
ピクセルサイズ: 1.55 x 1.55 μm

技術的なお問い合わせ

ドライバーのダウンロードが必要な場合は、contact:support@leopardimaging.com

1.LI-JTX1-MIPI-ADPT または LI-JTX1-MIPI-ADPT-6CAM x 1
2.LI-IMX412-MIPI-CS/M12 x 1, 2, 3 または 6
3.FAW-1233-03 ケーブル(300 mm)×1, 2, 3, または 6

ドライバーサポートここをクリック ドライバをダウンロードする必要がある場合は、次の連絡先までご連絡ください:support@leopardimaging.com

と共に推奨される。

  • LI-IMX412-MIPI-M12

    LI-IMX412-MIPI-M12

    $279.00
  • LI-IMX412-MIPI-CS

    LI-IMX412-MIPI-CS

    $279.00