LI-JETSON-KIT-IMX335M12-D

$669.00

画像 製品 数量

LI-IMX335-MIPI-M12

29 在庫あり

2

LI-JTX1-ミピ-アドプト

87 在庫あり

1

FAW-1233-03

1261 in stock

2

14 在庫あり

大量注文の場合は、sales@leopardimaging.comまで電子メールでお問い合わせください。

Nvidia Jetson TX1/TX2デベロッパーキットに対応
MIPI CSI-2インターフェース
最大6台のカメラをサポート
ソニー対角6.52 mm(タイプ1/2.8)5MP CMOSイメージ・センサIMX335
カラーカメラ

解像度ピクセル: 2608(高さ)×1960(幅)
ピクセルサイズ: 2.0 x 2.0 μm

技術的なお問い合わせ

ドライバーのダウンロードが必要な場合は、contact:support@leopardimaging.com

1.LI-JTX1-MIPI-ADPT または LI-JTX1-MIPI-ADPT-6CAM x 1
2.LI-IMX335-MIPI-CS/M12 x 1, 2, 3 または 6
3.FAW-1233-03 ケーブル(300 mm)×1, 2, 3, または 6

ドライバーサポートここをクリック ドライバをダウンロードする必要がある場合は、次の連絡先までご連絡ください:support@leopardimaging.com

と共に推奨される。

  • LI-IMX335-MIPI-M12

    LI-IMX335-MIPI-M12

    $279.00