| NVIDIA Jetson TX1/TX2SOM用キャリアボード | |
| 6MIPIカメラ・インターフェース(2レーン) | |
| カメラ同期をサポートするFPGAを搭載 | |
| 1マイクロSDカードインターフェース | |
| 1 USB3タイプAコネクタ | |
| 1 HDMIコネクタ | |
| 電源ソケット×1 (DC 12V ~ 19V) | |
| RJ45 コネクタ×1 | |
| 体重だ: | 54g(TX1/2SOM含まず) |
| サイズ | 87mm x 88mm |
| 部品番号 | LI-TX1-CB-6CAM |
ドライバーのダウンロードが必要な場合は、contact:support@leopardimaging.com。
注意
このキャリアボードで使用するセンサーを、チェックアウトの際に備考欄にご指定ください。
弊社のサポートチームが、出荷前に指定されたセンサー用にFPGAをフラッシュします。