LI-IMX219-MIPI-FF-NANO-H136

$29.00

在庫切れ

再入荷のお知らせを受け取る

大量注文の場合は、sales@leopardimaging.comまで電子メールでお問い合わせください。

対応プラットフォーム NVIDIA® Jetson Nano™ 開発者キット
モジュールサイズ 150.0mm(長さ)×25.0mm(幅)
センサータイプ ソニー IMX219 8.08MP カラーセンサー
アクティブピクセル 3280(縦)×2464(横)
画像サイズ 対角4.60mm(1/4.0型)
F/No. 2.6(H90)/2.0(H136)/2.5(H145)
焦点距離 2.3mm(H90)/1.58mm(H136)/1.55mm(H145)
視野 90°(H) / 136°(H) / 145°(H)
テレビの歪み < -10% (H90) / < -15% (H136)/ < -15% (H145)
焦点距離 30 cm ~ インフィニティ
レンズタイプ 固定焦点
M7レンズ - H90
M8レンズ - H136 / H145
ピクセルサイズ 1.12 x 1.12 μm
データ出力インターフェース CSI-2 MIPI 2レーン
IRカットフィルター はい

技術的なお問い合わせ

ドライバーのダウンロードが必要な場合は、contact:support@leopardimaging.com