LI-USB30-AR2020-GM2B-096H

$535.00

画像 製品 数量

LI-AR2020-GM2B-096H(カメラのみ)

在庫20本(お取り寄せ可能)

1

LI-FCB-1T1-SS-3M-WP-S0

302 在庫あり

1

LI-GMSL2-USB

39 在庫あり

1

LI-PS12-01

119 在庫あり(お取り寄せ可)

1

39 在庫あり

大量注文の場合は、sales@leopardimaging.comまで電子メールでお問い合わせください。

オン・セミコンダクター 20 Mp CMOSセンサ AR2020
GMSL2シリアライザ
PoC付きGMSL2シリアル同軸インターフェース

レンズ 視野角 H 96°
解決: 5120 x 3840 @ 8 fps
光学フォーマット: 1/1.8″
ピクセルサイズ: 1.4 µm 裏面照射型(BSI)
電源範囲: 9 ~ 19 VDC
部品番号 LI-AR2020-GM2B-096H
USB 3.0 EVAキット Part#: LI-USB30-AR2020-GM2B-096H

技術的なお問い合わせ

ドライバーのダウンロードが必要な場合は、contact:support@leopardimaging.com

監視カメラ
ビデオ会議
マシンビジョン
3Dおよびステレオ画像
バーコードスキャン

デフォルトバージョン:
デフォルトのレンズは接着されていません。そのため、防水機能は無効になります。
防水バージョン:
防水機能をご希望の場合は、ご注文前にsales@leopardimaging.comまでご連絡ください。また、お会計の際に備考欄でご指定いただくことも可能です。
キット品番: LI-USB30-AR2020-GM2B-096H
キットに含まれるもの 1.シリアルカメラLI-AR2020-Gm2B-096H
2.DeSerボード:LI-GMSL2-USB x 1
3.3メートルのファクラケーブル×1
4.12VDC電源 x 1
5.USB 3.0ケーブル x 1
カメラツールソースコード in C#
キャプチャ&ディスプレイ
レジスタ・アクセス機能

と共に推奨される。

  • LI-AR2020-GM2B-096H

    LI-AR2020-GM2B-096H

    $425.00