LI-AR0231-FPDLINKIII-060H

$429.00

画像 製品 数量

LI-AR0231-FPDLINKII-060H(カメラのみ)

3 在庫あり(お取り寄せ可能)

1

LI-FCB-1T1-SS-3M-WP-S0

215 在庫あり

1

大量注文の場合は、sales@leopardimaging.comまで電子メールでお問い合わせください。

ON SEMI 2.3MP AR0231 RCCBセンサー
12ビットRAWデータ出力
サポート12V電源
コネクタ ファクラZタイプ
IP等級: IP67(最大IP69K)
アクティブピクセル: 1928(高さ)×1208(幅)
光学フォーマット: 1/2.7″
ピクセルサイズ: 3 x 3 μm
コンパクトなサイズ: 30 (長さ) x 30 (幅) mm
カメラ部品番号: LI-AR0231-FPDLINKIII-xxxH (FOVH 60˚ / 120˚ / 200˚)
USB 3.0キット Part#: LI-USB30-AR0231-FPDLINKIII-xxxH (FOVH 60˚ / 120˚ / 200˚)

技術的なお問い合わせ

ドライバーのダウンロードが必要な場合は、contact:support@leopardimaging.com

車載ADAS
1080p30ビデオアプリケーション
ADAS + ビューイング・フュージョン

デフォルトバージョン:
カメラのレンズはデフォルトで接着されていません。そのため、防水機能は無効になります。
防水バージョン:
防水機能をご希望の場合は、ご注文前にsales@leopardimaging.comまでご連絡ください。また、お会計の際に備考欄でご指定いただくことも可能です。

C#のソースコード
キャプチャと表示
BMPとRAW形式でファイルを保存