LI-OV10635-SER-112H

LI-OV10635-SER 720p WDR シリアルカメラ

$299.00

在庫50本

大量注文の場合は、sales@leopardimaging.comまで電子メールでお問い合わせください。

オムニビジョン1Mピクセルセンサー OV10635
WDR(ワイドダイナミックレンジ)対応
チューニングされたYUVデータ 同軸シリアルリアルタイムストリーミング
M12レンズマウント対応
PoC付きシリアル同軸インターフェース

レンズ FOV H 112°
アクティブピクセル: 1280 (H) x 800 (V)
フレームレート: 30 fps
光学フォーマット: 1/2.7″
ピクセルサイズ: 4.2 x 4.2 μm
コンパクトなサイズ: 26 x 26 mm
部品番号 LI-OV10635-SER-xxxH (057H または 112H)
USB 3.0 EVAキット Part#: LI-USB30-OV10635-SER -xxxH (057H または 112H)

技術的なお問い合わせ

ドライバーのダウンロードが必要な場合は、contact:support@leopardimaging.com

車載カメラ
マシンビジョン
医療用カメラ
ビデオ会議
科学カメラ

C#のソースコード
キャプチャと表示
レジスタアクセス関数

と共に推奨される。

  • E3292B-R1

    E3292B-R1

    $45.00
  • M127B0618WR2

    M127B0618WR2

    $45.00