ソニー対角7.45mm CMOSイメージセンサー ISX031
GMSL2シリアライザー
PoC付きGMSL2シリアル同軸インターフェース
レンズ | FOV H 30˚ |
解決: | 1937(縦)×1553(横)(アクティブピクセル) |
フレームレート | 30 fps @ 1920 x 1536(ISPベース) |
光学フォーマット: | 1/2.42″ |
ピクセルサイズ: | 3.0 x 3.0 μm |
IP等級: | IP67 |
電源範囲: | 8 ~ 17 VDC |
部品番号 | LI-VENUS-ISX031-GMSL2-030H |
USB 3.0 EVAキット Part#: | LI-USB30-VENUS-ISX031-GMSL2-030H |
ドライバーのダウンロードが必要な場合は、contact:support@leopardimaging.com。
オートモーティブ
- マシンビジョン
- 自律走行
- 運転支援
- デジタルビデオ録画
デフォルトバージョン: |
デフォルトのレンズは接着されていません。そのため、防水機能は無効になります。 |
防水バージョン: |
防水機能をご希望の場合は、ご注文前にsales@leopardimaging.comまでご連絡ください。また、お会計の際に備考欄でご指定いただくことも可能です。 |
カメラツールソースコード in C# |
キャプチャ&ディスプレイ |
レジスタ・アクセス機能 |