LI-OX05B1S-VCSEL-OMS-9295-200H

$599.00

画像 製品 数量

LI-OX05B1S-VCSEL-OM-9295-200H(カメラのみ)

22在庫あり(お取り寄せ可能)

1

LI-FCB-1T1-SS-3M-WP-S0

215 在庫あり

1

バックオーダー可能

大量注文の場合は、sales@leopardimaging.comまで電子メールでお問い合わせください。

目の安全性IEC 60825 - 1:2014規格に合格

オムニビジョン 1/2.5″ RGB-IR CMOS 5MPイメージセンサ OX05B1S
RAW RGB-IR
RGB-IR
グローバルシャッター
GMSL2 Maxim MAX9295A/Bシリアライザ
可視+940 nmバンドパスフィルター
デフォルトで接着

解決: 2592(縦)×1944(横)(有効画素数)
光学フォーマット: 1/2.5″
ピクセルサイズ: 2.2 x 2.2 μm
焦点距離 50cm~カバー 25cm~無限遠(1ピクセル)
レンズ FOV H 200
部品番号 LI-OX05B1S-VCSEL-OMS-9295-200H
USB 3.0 EVAキット Part#: LI-USB30-OX05B1S-VCSEL-OMS-9295-200H

技術的なお問い合わせ

ドライバーのダウンロードが必要な場合は、contact:support@leopardimaging.com

自律走行
ドライバーモニタリングシステム
乗員モニタリングシステム
インキャビンモニタリングシステム

カメラツールソースコード in C#
キャプチャ&ディスプレイ
レジスタ・アクセス機能

と共に推奨される。

  • LI-FCB-1T1-SS-3M-WP-S0

    LI-FCB-1T1-SS-3M-WP-S0

    $35.00