Sony diagonal 9.30 mm 8.39MP CMOS RGGB sensor IMX728
Valens A-PHY serializer VA7031
| レンズ | FOV H 120˚ |
| 防水: | いいえ |
| 解決: | 3857(縦)×2177(横)(アクティブピクセル) |
| フレームレート | 30 fps @ 3856 x 2176 |
| 光学フォーマット: | 1/1.72″ |
| ピクセルサイズ: | 2.1 x 2.1 μm |
| 電源範囲: | 9 ~ 19 VDC |
| 体重だ: | ~ 43 g |
| 部品番号 | LI-IMX728-APHY-120H |
ドライバーのダウンロードが必要な場合は、contact:support@leopardimaging.com。
オートモーティブ
- 高解像度フロントビュー
- マシンビジョン
- 自律走行
- 運転支援
- デジタルビデオ録画
| デフォルトバージョン: |
| デフォルトのレンズは接着されていないため、ピント調整やレンズ交換が可能です。 |