LIONX-CB-GMSL2-8CAM

NVIDIA® Jetson Orin™ NX / Jetson Orin™ NANO SOM用キャリアボード

$499.00

画像 製品 数量

LI-ONX-CB-GMSL2-8CAM(ボードのみ)

5 在庫あり(お取り寄せ可能)

1

LI-PS12-02

213 in stock

1

LI-DC-4POS-18AWG-30CM (ケーブルアダプター)

152 在庫あり

1

152 在庫あり

大量注文の場合は、sales@leopardimaging.comまで電子メールでお問い合わせください。

NVIDIA® Jetson Orin™ NX / Jetson Orin™ NANO SOM用キャリアボード
最大8台のLeopard Imaging FAKRAカメラをサポート
デシリアライザーMaxim MAX96724
1 x 電源インターフェース
1 x HDMIコネクタ
1 x USB 3.0 Type-C (データ)
1 x USB 2.0 Type-C (フラッシュポート)
1 x USB 2.0 Mirco B デバッグインターフェース
1 x RS485 インターフェース
1 x CAN インターフェース
1 x FAN インターフェース
1 x RJ45 ギガビット・イーサネット・インターフェイス
SSD 用 M.2 Key-M コネクタ x 1
WiFi 用 M.2 Key-E コネクタ x 1
LTE 用 M.2 Key-B コネクタ x 1 (MINI Sim カードソケット付き)
GNSS 拡張ボード用 FPC コネクタ x 1
STATUSおよびPWR LEDインジケータ搭載
リカバリー、RST、PWRボタン搭載
電源範囲:9~48 VDC
重量:~144g(SOMなし)

技術的なお問い合わせ

ドライバーのダウンロードが必要な場合は、contact:support@leopardimaging.com

と共に推奨される。

  • LI-FCB-4T1-SS-2M-NP-T1

    LI-FCB-4T1-SS-2M-NP-T1

    $149.00