OV9282 カメラモジュール次世代のマシンビジョンと3Dセンシングを強化
単一結果の表示
OV9282はオムニビジョンが開発した最先端のCMOSイメージセンサで、特にマシンビジョンと3Dセンシングアプリケーション向けに設計されています。このセンサーは、グローバルシャッター技術、高感度、近赤外(NIR)性能で際立っています。高速、低レイテンシ、高度な機能を兼ね備えたOV9282は、ロボット工学、拡張現実(AR)、仮想現実(VR)、正確で迅速な画像取得が重要な産業オートメーションなど、要求の厳しいアプリケーション向けに最適化されています。
ユースケース(アプリケーション)
OV9282センサーは、高速で低遅延のイメージングを必要とする幅広いアプリケーションに優れています:
- マシンビジョンシステム
- 3Dセンシングとデプスマッピング
- 拡張現実(AR)および仮想現実(VR)機器
- 同時定位とマッピング(SLAM)
- ロボット工学とドローン・ナビゲーション
- ジェスチャー認識システム
- 自動車車内モニタリング
- 産業用バーコードスキャンとOCR
OV9282センサーの主な特長
グローバルシャッター技術
フレーム全体を同時にキャプチャすることで、モーションアーチファクトを排除し、動きの速い被写体や速い動きのシーンでも鮮明な画像を確保します。
高フレームレートと低遅延
フル解像度で最大120fpsを実現し、リアルタイムアプリケーションに不可欠な遅延の少ない超高速画像キャプチャを可能にします。
近赤外線(NIR)性能
近赤外領域の感度が向上しており、3Dセンシングアプリケーションや低照度環境に最適。
コンパクトなフォームファクター
1/4″光学フォーマットは、AR/VRヘッドセットや小型ロボットシステムに最適な小型デバイスへの統合を可能にする。
低消費電力
バッテリー駆動や携帯機器に適した低消費電力で効率的な設計。
多彩なインターフェース・オプション
MIPIとLVDSの両インターフェースをサポートし、システム統合の柔軟性を提供します。
OV9282センサーの利点
- マシンビジョンにおける優れた性能
- グローバルシャッターと高フレームレートの組み合わせにより、精密なマシンビジョンアプリケーションに不可欠な、高速で動く対象物の歪みのない鮮明な画像が得られます。
- 3Dセンシングとデプスマッピングに最適
- 強化されたNIR感度と低レイテンシーにより、OV9282は正確なデプスセンシングと3Dマッピング・アプリケーションに最適です。
- AR/VR体験を強化
- 低遅延と高フレームレートは、よりスムーズで応答性の高いARおよびVRアプリケーションに貢献し、乗り物酔いを軽減し、ユーザー体験を向上させる。
- 用途を問わない汎用性
- 工業用オートメーションから民生用電子機器まで、OV9282の機能は幅広い画像処理タスクに適しています。
- さまざまな照明下で優れた性能を発揮
- NIR感度とグローバルシャッターにより、低照度下でも急速に変化する光条件下でも高品質のイメージングを実現する。
- コンパクトでエネルギー効率に優れた設計
- 小型のフォームファクターと低消費電力により、バッテリー寿命を損なうことなく、コンパクトな携帯機器に組み込むことができる。
- 過酷な環境下での堅牢な性能
- 広い動作温度範囲により、さまざまな産業用および自動車用アプリケーションでの信頼性を保証します。
OmniVision OV9282イメージセンサは、マシンビジョンおよび3Dセンシングアプリケーション向けのイメージング技術において大きな進歩を遂げました。グローバルシャッター機能、高フレームレート、NIR感度、コンパクト設計というユニークな組み合わせにより、ロボット工学、AR/VR、産業オートメーションなどの最先端アプリケーションに取り組む開発者にとって理想的な選択肢となります。次世代ジェスチャー認識システムの開発、マシンビジョン機能の強化、3Dセンシングの限界への挑戦など、OV9282は最新のイメージング・アプリケーションの最も厳しい要件を満たすスピード、精度、汎用性を提供します。