OV5640カメラモジュール:多用途でコスト効率に優れたイメージング
全 5 件を表示
-

LI-OV5640-MIP-IF
$60.00 -

LI-OV5640-USB-65
$89.00 -

LI-OV5640-USB-72
$89.00 -

LI-OV5640-USB-AF
$89.00 -

LI-USB20-OV5640-PAR-AF
$109.00
OmniVision OV5640は、解像度、機能、コストパフォーマンスのバランスが取れた人気のCMOSイメージセンサです。この500万画素センサーは、民生用電子機器から産業用システムまで、さまざまなアプリケーションで広く使用されています。OV5640は、その汎用性と比較的容易な統合性で知られ、ハイエンド・センサのような複雑さやコストを必要とせず、高性能なイメージング・ソリューションを求める多くの開発者やメーカーに選ばれています。
ユースケース(アプリケーション)
OV5640センサーは汎用性が高く、さまざまな分野で応用されている:
- コンシューマー・エレクトロニクス
- スマートフォンやタブレット端末(特に初期モデルや格安端末)
- ウェブカメラとIPカメラ
- アクションカメラとダッシュカム
- 工業用および商業用
- 簡単な検査作業のためのマシンビジョン
- バーコードおよびQRコードスキャンシステム
- カメラ機能付きデジタルサイネージ
- 自動車
- バックカメラ
- シンプルなドライバー・モニタリング・システム
- IoTとスマートホームデバイス
- スマート・ドアベル
- ホームセキュリティカメラ
- カメラ機能付きスマート家電
- 医療と科学
- 基本的な顕微鏡カメラ
- 歯科用画像処理システム
- ドローンとロボット工学
- ドローン用FPV(一人称視点)カメラ
- 教育ロボット用視覚センサー
OV5640センサーの主な特長
- 高解像度:詳細な画像をキャプチャするための5MP
- オンチップISP:画像信号処理機能を搭載
- 複数の出力フォーマット:RAW RGB、RGB565/555/444、CCIR656、YUV422/420、YCbCr422、JPEGなど様々なフォーマットをサポート。
- 自動画像制御:自動露出制御、ホワイトバランス、バンドフィルター、50/60Hz輝度検出
- 高度な機能欠陥ピクセルキャンセル、自動黒レベルキャリブレーション
- 低消費電力:モバイルおよびバッテリー駆動のアプリケーション向けに設計
- プログラム可能なコントロール:明るさ、コントラスト、彩度、色相、ガンマ、シャープネスなどのパラメータを調整可能
- 特殊効果:セピア、ネガ、グレースケール、スケッチなどの内蔵エフェクト。
OV5640センサーの利点
オムニビジョンOV5640は、その人気の一因となっているいくつかの利点を備えている:
バランスの取れたパフォーマンス
- 優れた解像度:5MPの解像度は、多くの用途に適した詳細な画像を提供します。
- 妥当なフレームレート:1080pで30fpsが可能で、多くの使用例で滑らかなビデオに適しています。
汎用性
- 複数の出力フォーマット:様々なフォーマットをサポートすることで、システム設計や統合に柔軟性をもたらします。
- 幅広い用途:民生、産業、自動車分野での使用に適しています。
費用対効果
- 成熟した技術:定評のあるセンサーとして、機能と価格のバランスが良い。
- 広く入手可能:調達や製品への統合が容易
オンチップ・プロセッシング
- ISP内蔵:ホストシステムの処理負荷を軽減し、システム全体の設計を簡素化。
- 画像補正機能:自動コントロールと特殊効果により、追加処理なしで付加価値を高めることができます。
電力効率
- 低消費電力:エネルギー効率が重要なバッテリー駆動機器やモバイル機器に適しています。
統合の容易さ
- 複数のインターフェース:DVPインターフェースとMIPI CSI-2インターフェースの両方をサポートしているため、幅広いシステムとの統合が可能です。
- コンパクトサイズ:フォームファクターが小さいため、スペースに制約のある設計に適しています。
堅牢性
- 広い動作温度範囲:屋内と屋外の両方のアプリケーションに適しています。
OV5640は、高度な機能や極端な低照度性能という点では最新のハイエンドセンサーに及ばないかもしれませんが、良好な画質、汎用性、コストパフォーマンスを兼ね備えているため、多くの用途で継続的に選ばれています。特に、性能、電力効率、コストのバランスが求められるプロジェクトや製品に適している。このセンサーの市場での寿命の長さは、幅広いイメージング・アプリケーションにおける有用性の証である。