プレミアムセキュリティ、オートモーティブ、マシンビジョンアプリケーション用IMX715カメラモジュール
全 3 件を表示
-
LI-IMX715-MIPI-D-HOLOSCAN-080H
$359.00 -
LI-IMX715-MIPI-HOLOSCAN-082H
$483.00 -
LI-IMX715-MIPI-M12型
$279.00
The Sony IMX715 is a cutting-edge CMOS image sensor designed for applications requiring exceptional resolution and low-light performance. This 1/2.3-inch type sensor boasts an impressive 8.29 megapixel resolution, delivering outstanding detail and clarity. With its Starvis 2 technology, the IMX715 excels in near-infrared (NIR) and low-light conditions, making it ideal for machine vision, and automotive applications that demand 24/7 reliability.
ユースケース(アプリケーション)
IMX715センサーは特に以下の用途に適している:
- ハイエンドのセキュリティ・監視カメラ
- インテリジェント交通システム(ITS)
- マシンビジョンと工業検査
- 車載カメラ(サラウンドビュー、ドライバーモニタリング)
- スマートシティと交通監視システム
- Drone cameras
- Low-light vision applications
- 医療・科学用画像機器
IMX715センサーの主な特長
- スタービス2テクノロジー:可視光と近赤外光で卓越した感度
- High Resolution: 8.29 megapixels for extremely detailed image capture
- RGB-IRフィルターアレイ:可視光と近赤外光の両方に対する感度を強化
- High Frame Rate: Up to 60 fps
- DOL-HDR:最大120dBのデジタル・オーバーラップ・ハイ・ダイナミックレンジ
- 低ノイズ性能:低照度下でのS/N比の向上
- 柔軟な露出モード:様々なシーンに対応した露出モードをサポート
- 高度な画像処理:欠陥ピクセル補正やレンズシェーディング補正などの機能を含む
IMX715センサーの利点
Superior Low-Light Imaging: Starvis 2 technology allows for clear, detailed imaging in near-darkness, crucial for low light vision applications.
Exceptional Detail Capture: The 8.29MP resolution ensures extremely high-quality images, beneficial for applications requiring precise analysis or identification.
Versatile Light Sensitivity: Performs excellently in both visible and near-infrared light, making it suitable for day and night vision without separate cameras.
High-Quality Video: Supports video at 60 fps, enabling smooth, detailed video capture for professional-grade surveillance and automotive applications.
ワイドダイナミックレンジ:DOL-HDR機能により、入口やトンネル、明るい逆光の場所など、コントラストの高いシーンでも鮮明な映像が得られます。
Compact High-Resolution Design: Offers 8.29MP resolution in a relatively compact 1/2.3-inch format, allowing for high-resolution imaging in space-constrained applications.
堅牢な環境性能:広い動作温度範囲により、IMX715はさまざまな気候の屋内および屋外の設置に適しています。
マルチスペクトル画像処理能力:RGB-IRフィルターアレイは、農業モニタリングや材料分析など、可視光と近赤外光の両方のイメージングを活用できるアプリケーションを可能にします。
ソニーのIMX715センサーは、特に低照度および高ダイナミックレンジのアプリケーション向けに、イメージング技術の重要な進歩を表しています。ソニーの裏面照射型CMOS技術Starvis 2を活用したこの1/2.8インチセンサーは、2.9μmのピクセルサイズで813万画素の素晴らしい解像度を提供し、光感度とディテール保存の最適なバランスを実現しています。
The IMX715’s standout feature is its exceptional quantum efficiency, especially in near-infrared. Combined with advanced noise reduction, it can capture usable color imagery in near-darkness, revolutionizing security and surveillance capabilities.
IMX715は、その特殊な性質とコストから、民生機器での使用は制限されるかもしれませんが、プロフェッショナルおよび産業用画像処理に新たな基準を打ち立てます。その高いフレームレートと優れた性能は、セキュリティ、工業検査、自動車システムなどの要求の厳しいアプリケーションに非常に適しています。
厳しい条件下で妥協のない画質を優先するメーカーにとって、IMX715は画像技術の限界を押し広げる魅力的なソリューションを提供します。