4K Ultra HDイメージング用IMX415カメラモジュール

16件中1-9件を表示

  • LI-ADL-ADP-IMX415-MIPI-081H

    LI-ADL-ADP-IMX415-MIPI-081H

    $349.00
  • LI-IMX415-GMSL2-140H

    LI-IMX415-GMSL2-140H

    $199.00
  • LI-IMX415-MIPI-081H

    LI-IMX415-MIPI-081H

    $279.00
  • LI-IMX415-MIPI-CS

    LI-IMX415-MIPI-CS

    $279.00
  • LI-IMX415-USB-126H

    LI-IMX415-USB-126H

    $149.00
  • LI-NUC-ADP-IMX415-MIPI-081H

    LI-NUC-ADP-IMX415-MIPI-081H

    $399.00
  • LI-XAVIER-KIT-IMX415CS

    LI-XAVIER-KIT-IMX415CS

    $439.00
  • LI-XAVIER-KIT-IMX415CS-D

    LI-XAVIER-KIT-IMX415CS-D

    $719.00
  • LI-XAVIER-KIT-IMX415CS-H

    LI-XAVIER-KIT-IMX415CS-H

    $1,829.00

ソニーIMX415は、超高解像度と優れた画質を必要とするアプリケーション向けに設計された高性能CMOSイメージセンサーです。この1/2.8インチセンサーは846万画素という驚異的な解像度を誇り、4K動画を60fpsで撮影することができます。高度なピクセルテクノロジーと高感度を誇るIMX415は、ディテールと鮮明さが最優先されるセキュリティおよび監視システム、業務用ビデオカメラ、ハイエンドの産業用画像処理アプリケーションに最適です。

ユースケース(アプリケーション)

IMX415センサーは、高解像度と優れた画質を必要とする幅広い用途に適しています:

  1. セキュリティと監視
    • 4K IPカメラ
    • ハイエンドCCTVシステム
    • 顔認識システム
  2. プロフェッショナル・ビデオ制作
    • 放送用カメラ
    • ライブ・ストリーミング設備
    • ドキュメンタリー映画制作
  3. 産業用マシンビジョン
    • 高精度の品質管理
    • 詳細な製品検査
    • 高度なロボットビジョンシステム
  4. メディカル・イメージング
    • 手術用顕微鏡
    • 内視鏡検査
    • 歯科用画像処理システム
  5. 自動車
    • 先進運転支援システム(ADAS)
    • サラウンド・ビュー・システム
    • 交通監視カメラ
  6. ドローン
    • 高解像度航空写真
    • 精密農業
    • 地図作成と測量

IMX415センサーの主な特長

  1. 4K Ultra HD解像度:8.46メガピクセルの出力で非常に詳細な画像をキャプチャ
  2. 高フレームレート:4K解像度で最大60fpsのスムーズなモーションキャプチャを実現
  3. DOL-HDR対応:デジタルオーバーラップハイダイナミックレンジにより、厳しい照明環境下でも画質を向上
  4. スタービステクノロジー:近赤外線波長の感度を向上させ、低照度性能を改善
  5. MIPI CSI-2インターフェース:最大4レーンをサポートする高速データ転送
  6. 複数の露出モード:様々な露出モードをサポートし、様々なシーンに柔軟に対応します。
  7. 画像処理内蔵:欠陥画素補正やレンズシェーディング補正などの機能を搭載
  8. 低消費電力:コンパクトでポータブルな機器で使用するための効率的な設計

IMX415センサーの利点

ソニーIMX415センサーは、高解像度画像処理アプリケーションのための最良の選択となるいくつかの利点を提供します:

卓越した画質

  • 4K Ultra HD解像度:8.46メガピクセルのIMX415は、精密なビジュアルデータ解析やプロ級のビデオ制作を必要とするアプリケーションに不可欠な、驚くほど詳細な画像をキャプチャします。
  • 高感度:小さなピクセルサイズにもかかわらず、高度な技術により、低照度シナリオを含むさまざまな照明条件で優れた性能を発揮します。

多彩なパフォーマンス

  • 高フレームレート:4Kビデオを60fpsでキャプチャできるため、スポーツ中継、動きの速い物体の監視、産業用アプリケーションなどでスムーズなモーションキャプチャが可能です。
  • DOL-HDRテクノロジー:デジタルオーバーラップHDRは、最大100dBのワイドダイナミックレンジを提供し、屋外監視や車載用途に重要な高コントラストシーンで鮮明な画像を保証します。

高度な画像処理能力

  • スタービステクノロジー近赤外線波長の感度が向上し、低照度や暗視シナリオでの性能が向上。
  • 複数の露光モード:露光設定の柔軟性により、さまざまな照明条件やアプリケーション要件に最適化できます。

コンパクトで効率的なデザイン

  • 小型フォームファクター:コンパクトなパッケージ寸法は、スリムなカメラ設計への統合を可能にし、スペースに制約のあるアプリケーションに最適です。
  • 低消費電力:エネルギー効率の高い動作により、電源管理が重要なポータブル機器やシステムに適しています。

簡単な統合

  • MIPI CSI-2インターフェース:4レーンをサポートするこの標準化インターフェースは、高速データ転送と幅広いプロセッサとの互換性を保証し、統合プロセスを簡素化します。
  • 広い動作温度範囲:様々な環境条件に対応し、屋内外を問わず多用途に使用可能。

プロ仕様の画像処理

  • 放送品質の出力:4K解像度と高フレームレートの組み合わせにより、プロフェッショナルな映像制作や放送用途に適しています。
  • 工業用精度:細部まで高い精度で撮影できるため、綿密な検査や分析が必要な産業用途に適しています。

IMX415センサーは、超高解像度、高度な機能、汎用性の高い性能を組み合わせることで、プロフェッショナルビデオ、ハイエンドセキュリティ、および高度な産業分野の開発者やメーカーに強力なイメージングソリューションを提供します。IMX415センサーの機能により、非常に詳細で鮮明な画像をキャプチャおよび分析できる洗練されたビジュアル・システムの構築が可能になり、最も困難な4Kイメージング・アプリケーションの要求を満たすことができます。