IMX377カメラモジュール:12MPの卓越性でモバイルカメラとアクションカメラのイメージングを向上

12件中1~9件を表示

  • LI-IMX377-MIPI-CS

    LI-IMX377-MIPI-CS

    $249.00
  • リジェトン-CB-IMX377CS

    リジェトン-CB-IMX377CS

    $449.00
  • LI-JETSON-CB-IMX377CS-D

    LI-JETSON-CB-IMX377CS-D

    $699.00
  • LI-JETSON-CB-IMX377CS-H

    LI-JETSON-CB-IMX377CS-H

    $1,689.00
  • LI-JETSON-CB-IMX377CS-T

    LI-JETSON-CB-IMX377CS-T

    $939.00
  • LI-JETSON-キット-IMX377CS

    LI-JETSON-キット-IMX377CS

    $379.00
  • LI-JETSON-KIT-IMX377CS-D

    LI-JETSON-KIT-IMX377CS-D

    $629.00
  • LI-JETSON-KIT-IMX377CS-T

    LI-JETSON-KIT-IMX377CS-T

    $869.00
  • LI-XAVIER-KIT-IMX377CS

    LI-XAVIER-KIT-IMX377CS

    $419.00

IMX377は、ソニーが開発した高性能CMOSイメージセンサーで、コンパクトなフォームファクターで卓越した画質と動画機能を実現するように設計されています。1,200万画素の解像度と大きなピクセルサイズを持つIMX377は、低照度性能と高品質の動画撮影に優れています。この汎用性の高いセンサーは、優れた画質と4K動画撮影が不可欠なプレミアムスマートフォン、アクションカメラ、ドローン向けに最適化されています。

詳細スペック表

仕様 詳細
センサータイプ シーモス
解像度
4000×3000ピクセル(12.0MP)
ピクセルサイズ 1.55 µm x 1.55 µm
光学フォーマット 1/2.3″
最大フレームレート 30fps(フル解像度)、60fps(4K)、240fps(720p)
シャッタータイプ ローリングシャッター
出力フォーマット RAW10、RAW12
ダイナミック・レンジ 73.8 dB
動作温度 -30°C~+70°C
消費電力 < 300 mW (typical at 30 fps)
インターフェース MIPI CSI-2(4レーン)

ユースケース(アプリケーション)

IMX377センサーは、以下のような幅広い高性能イメージング・アプリケーションに特に適している:

  1. スマートフォンのプレミアムカメラ
  2. アクションカメラとスポーツ写真
  3. ドローンと空撮
  4. 360度カメラとVR映像
  5. 自動車用ダッシュボードカメラ
  6. ハイエンドのセキュリティ・監視カメラ
  7. プロフェッショナル・ブログ用カメラ
  8. コンパクトデジタルカメラ

IMX377センサーの主な特長

大画素による高解像度

12.0メガピクセルの解像度と、比較的大きな1.55 µmのピクセルサイズにより、優れた画質と低照度性能を実現。

4Kビデオ機能

60fpsの4Kビデオ撮影に対応し、鮮明で高解像度のビデオ映像を提供します。

優れた低照度性能

大きなピクセルサイズとソニーの高度なセンサー技術の組み合わせにより、優れた低照度感度とノイズの低減を実現しています。

高速ビデオ・オプション

720pの解像度で最大240fpsのスローモーションビデオを撮影可能。

ワイドダイナミックレンジ

73.8dBのダイナミックレンジを実現し、コントラストの高いシーンでも鮮明な画像を撮影できる。

柔軟な出力オプション

RAW10とRAW12の両方の出力形式をサポートし、さまざまな画像処理要件に対応します。

MIPI CSI-2インターフェース

高速データ転送用のMIPI CSI-2 4レーン・インターフェースを備え、スムーズなビデオ・キャプチャーとリアルタイム処理をサポートします。

IMX377センサーの利点

  1. 卓越した画質
    • 高解像度と大きなピクセルサイズの組み合わせにより、特に厳しい照明条件下でも、詳細で高品質な画像が得られます。
  2. プロ仕様のビデオ機能
    • 4K/60fpsと高速ビデオオプションにより、プロ品質のビデオコンテンツ制作に最適です。
  3. 用途を問わない汎用性
    • スマートフォンからアクションカメラ、ドローンまで、IMX377の特徴は幅広い高性能イメージング機器に適しています。
  4. 優れた低照度イメージング
    • 大画素と高度なセンサー技術により、照明条件の悪い場所でもクリアでノイズの少ない画像が得られます。
  5. コンパクトな高性能ソリューション
    • スリムなスマートフォンや小型アクションカメラに理想的なコンパクトなフォームファクターで、プレミアムな画像処理機能を提供します。
  6. スローモーション・ビデオのサポート
    • 高速ビデオキャプチャは、アクションスポーツやダイナミックなシーンに最適なドラマチックなスローモーション映像を可能にします。
  7. 将来を見据えたテクノロジー
    • このセンサーの高度な機能は、モバイルカメラやアクションカメラの画像処理における新技術に適している。

ソニーIMX377イメージセンサーは、モバイル機器、アクションカメラ、ドローンの高性能イメージングに対応するプレミアムソリューションです。高解像度、大画素サイズ、高度なビデオ機能の組み合わせにより、最先端のイメージングデバイスに取り組むメーカーや開発者にとって理想的な選択肢となります。次のフラッグシップスマートフォンの設計、革新的なアクションカメラの開発、ハイエンドのドローン撮影ソリューションの開発など、IMX377は静止画撮影と動画撮影の両方で優れた結果をもたらす画像処理能力を提供します。