AR0821 プレミアム産業用およびプロフェッショナル・イメージング・アプリケーション用カメラ・モジュール

全 6 件を表示

  • LI-AR0821-MIPI-135H

    LI-AR0821-MIPI-135H

    $279.00
  • LI-AR0821C-GMSL2-060H

    LI-AR0821C-GMSL2-060H

    $519.00
  • LI-AR0821C-GMSL2-120H

    LI-AR0821C-GMSL2-120H

    $499.00
  • LI-USB30-AR0821-MIPI-135H

    LI-USB30-AR0821-MIPI-135H

    $499.00
  • LI-USB30-AR0821C-GMSL2-060H

    LI-USB30-AR0821C-GMSL2-060H

    $629.00
  • LI-USB30-AR0821C-GMSL2-120H

    LI-USB30-AR0821C-GMSL2-120H

    $609.00

オンセミAR0821は、卓越した解像度と画質を必要とするアプリケーション向けに設計された高性能CMOSイメージセンサです。この大型1インチ・タイプ・センサーは、8.3メガピクセルの驚異的な解像度を誇り、卓越したディテールと鮮明度を実現します。ハイダイナミックレンジ(HDR)や低ノイズ性能などの高度な機能を備えたAR0821は、厳しい照明条件下でも優れた性能を発揮し、産業用マシンビジョン、高度道路交通システム(ITS)、ハイエンドのセキュリティカメラに最適です。

詳細仕様

仕様 詳細
センサータイプ シーモス
光学フォーマット 1インチ
解像度
3840×2160ピクセル(8.3MP)
ピクセルサイズ 2.1 μm x 2.1 μm
最大フレームレート 60fps(フル解像度)
シャッタータイプ ローリングシャッター
カラーフィルター・アレイ RGBベイヤー
出力インターフェース MIPI CSI-2(4レーン)
ADC分解能 12ビット
ダイナミック・レンジ 最大100dB(HDR使用時)
動作温度 -30°C ~ +85°C
消費電力 < 750 mW (typical at 30 fps)

ユースケース(アプリケーション)

AR0821センサーは特に以下の用途に適している:

  • 工業用マシンビジョンと検査システム
  • インテリジェント交通システム(ITS)
  • ハイエンドのセキュリティ・監視カメラ
  • 医療用画像機器
  • 科学・研究用イメージング
  • ロボット工学と自律システム
  • 拡張現実(AR)および仮想現実(VR)機器
  • 放送用および業務用ビデオカメラ

AR0821センサーの主な特長

  1. 高解像度:8.3メガピクセルの非常に詳細な画像キャプチャ
  2. 大型センサーサイズ:優れた集光能力を発揮する1インチフォーマット
  3. ハイダイナミックレンジ:厳しい照明条件にも対応する最大100dB
  4. 高フレームレート:フル解像度で最大60fps
  5. 高度なノイズリダクション:画質向上のためのオンチップノイズリダクション
  6. 柔軟なROI:複数の関心領域をサポート
  7. オンチップ画像処理:欠陥画素補正、レンズシェーディング補正を含む
  8. プログラム可能なコントロールゲイン、露出、フレームレート調整

AR0821センサーの利点

卓越した画像ディテール:8.3MPの高解像度により、工業検査や医療用画像などの用途に不可欠な細部の撮影が可能。

優れた低照度性能:画素サイズが小さいにもかかわらず、1インチフォーマットの大型センサーは優れた光感度を実現し、低照度条件下での画質を向上させます。

ワイドダイナミックレンジ:HDRモードで最大100dBのダイナミックレンジを持つセンサーは、シーンの明るい部分と暗い部分の両方でディテールを捉えることができ、屋外や高コントラストの画像処理アプリケーションに最適です。

多彩なフレームレート:フル解像度で最大60fpsのキャプチャが可能なAR0821は、高いディテールとスムーズなモーションキャプチャの両方を必要とするアプリケーションに適しています。

画質の向上:ノイズリダクションや欠陥画素補正などのオンチップ画像処理機能により、外付け部品を追加することなく画質を向上。

設計の柔軟性:MIPI CSI-2インターフェースは、様々なシステム設計への容易な統合を可能にし、柔軟なROIサポートは、特定のアプリケーションのニーズに合わせたカスタマイズを可能にします。

堅牢な環境性能:広い動作温度範囲により、産業環境から屋外設置まで、さまざまな環境での信頼性の高い動作を保証します。

コンパクトな高解像度ソリューション:AR0821は、比較的コンパクトな1インチのフォーマットで4K解像度を提供し、スペースに制約のあるアプリケーションでの高解像度イメージングを可能にします。

オンセミのAR0821センサは、産業用、プロ用、およびハイエンドのコンシューマ・アプリケーション向けの高解像度画像技術において、大きな飛躍を意味します。この830万画素センサーは、1インチの大型光学フォーマットと4.1µmのピクセルサイズで、解像度と光感度の見事なバランスを実現しています。

AR0821を真に際立たせているのは、その高度な機能セットである。このセンサーのSuper Exposureテクノロジーは、最大120dBのダイナミックレンジで多重露光HDRキャプチャを可能にし、ファクトリーオートメーションやハイエンドセキュリティなど、極端な照明条件下でも正確なイメージングが不可欠なアプリケーションに不可欠です。グローバルシャッター機能により、モーションアーチファクトを排除し、マシンビジョンや品質管理アプリケーションに最適です。

AR0821の多用途性は、プログラマブルな行および列スキップ・モードによってさらに強化され、関心領域の読み出しや、低解像度での高速ビデオ・キャプチャが可能になります。LVDSとMIPI CSI-2インターフェースの両方をサポートすることで、システム設計者は性能と集積の複雑さのバランスを柔軟に調整できます。

AR0821は、高解像度と高画質の両方が要求されるシーンで優れたイメージング・ソリューションの実現を可能にし、工業検査、医療用イメージング、高度なシネマトグラフィーの新たな可能性を切り開きます。