シリコンライン
シリコンライン社は、高速データ・映像伝送用の革新的な光・電気リンクの設計・製造に特化した企業である。同社の技術は、ディスプレイ、カメラ、バーチャルリアリティデバイスなどの民生用電子機器の性能と効率を高めるために使用されている。シリコンラインの製品は、高いデータ転送速度を維持しながら、より長いケーブル長、より細く軽いケーブル、消費電力の削減を可能にする。
詳しくはhttps://www.silicon-line.com/をご覧ください。
シリコンラインのレオパード・イメージング・カメラ
Silicon Line 10Gbps MIPI D-PHY SerDes ICにより、Leopard Imagingのカメラシステムは、Everpro MIPIアクティブ光ケーブルで最大4K60画像解像度の非圧縮ビデオを1本のファイバーで伝送することができます。ケーブルコネクタはタイプCベースで(IP67バージョンあり)、長さは最大30メートルです。
シリコンライン製品 MIPI D-PHY 10Gbps SerDes IC
農業、輸送、セキュリティ、監視、工業用画像処理における高解像度ビデオ伝送に使用。
屋外用IP67設計
高帯域幅:1レーンあたり最大2.5GbpsのMIPI D-PHYレーンを4本装備し、最大10Gbpsを実現
長距離:アクティブ光ケーブルの長さは最大30メートル
低消費電力でEMIに強い