TI-FPDLINKIII

LI-VENUS-IMX623-FP3-R1

LI-ST-VB56G4A-DMS-FPD

LI-VB1940-VCL-OMS-FP3

LI-AR0231-AP0202-TI913

LI-AR0231-FPDLINKIII

LI-AR0233-GW5400-FPDLINKIII

LI-AR0820-FPDLINKIII

LI-IMX390-FPDRINKIII
LI-IMX390-GW5400-FPDLINKIII

LI-IMX412-FPDLINKIII

LI-IMX424-FPDRINKIII

LI-IMX424-GW5400-FPDLINKIII
LI-IMX490-FPDRINKIII
LI-IMX490-GW5400-FPDLINKIII
LI-ISX019-TI933

LI-OV10650-495-FPDLINKIII

LI-OV2311-FPDLINKIII
LI-OV2312-FPDLINKIII

LI-OV2775-495-FPDLINKIII

LI-OV2775-FPDLINKIII

LI-OV2778-GW5400-FPDLINKIII
LI-OX08A4Y-FPDLINKIII
LI-ST-VB56G4A-MONO-DMS-ADJ
テキサス・インスツルメンツが開発したFPDLINK IIIは、車載アプリケーション向けの高速シリアライザ/デシリアライザ(SerDes)技術を大きく進化させたものです。この革新的なインターフェイスは、最新の自動車、特に先進運転支援システム(ADAS)やインフォテインメント分野で高まる広帯域データ伝送の需要に対応するために設計されています。
その中核となるFPDLINK IIIは、高解像度のビデオ、オーディオ、制御データを1本の同軸ケーブルまたはツイストペアで伝送するように設計されています。この機能により、カメラ、ディスプレイ、その他のセンサーを車載システムの中央処理装置に接続するための理想的なソリューションとなります。複数のデータストリームを1本のケーブルに統合することで、FPDLINK IIIは配線の複雑さ、重量、コストを大幅に削減します。
FPDLINK IIIの主な強みの1つは、厳しい車載環境における堅牢性と信頼性にある。スペクトラム拡散クロッキングやアダプティブ・イコライゼーションなどの先進機能を搭載しており、電磁干渉(EMI)を緩和し、長いケーブル配線でもシグナルインテグリティを確保することができます。このため、FPDLINK IIIは、カメラやディスプレイを処理ユニットからかなり離れた場所に設置する必要があるアプリケーションに特に適しています。
FPDLINK III カメラの利点
車載カメラシステムにFPDLINK IIIが採用されたことで、車載画像処理にさまざまな利点が生まれました。
何よりもまず、FPDLINK IIIの高い帯域幅能力により、非圧縮高精細映像の伝送が可能になります。これは、画質がシステムの有効性に直接影響するサラウンドビューシステムなどのアプリケーションにとって極めて重要です。また、非圧縮映像の伝送能力は、衝突回避システムのようなリアルタイム・アプリケーションにおいて重要な要素である待ち時間を短縮します。
FPDLINK IIIが提供するシンプルな配線アーキテクチャは、自動車メーカーにとって大きなメリットとなる。FPDLINK IIIは、データ伝送に必要なケーブルの本数を削減することで、車両の軽量化に貢献し、電気自動車の燃費向上や航続距離の延長に貢献します。また、配線が簡素化されることで、設置の複雑さや潜在的な故障箇所が減り、システム全体の信頼性が向上する。
FPDLINK IIIのもう一つの大きな利点は、双方向通信をサポートしていることです。これにより、制御データをカメラに伝送し、リモート設定や診断などの機能を実現できます。また、この双方向通信機能により、車速やステアリング入力に基づくダイナミックなカメラ制御などの高度な機能の実装も容易になります。
さらに、FPDLINK IIIはMIPI CSI-2(Camera Serial Interface)のような既存のビデオインターフェースと互換性があるため、メーカーは高性能カメラを既存の車載システムに容易に統合できる。この相互運用性により、開発プロセスが効率化され、新車種の市場投入までの時間が短縮されます。
主な仕様
FPDLINK IIIは、最新の車載用画像処理システムの厳しい要求に応える素晴らしい技術仕様を誇ります。その主な特徴を紹介しよう:
| 仕様 | 詳細 |
| データ・レート | 最大3.36Gbps |
| ビデオ解像度 | 最大1080p60または720p120 |
| ケーブル長 | 最大15メートル |
| EMCパフォーマンス | CISPR 25クラス5を上回る |
| 動作温度 | -40°C ~ +105°C |
FPDLINK IIIは、最大3.36Gbpsの高速データレートにより、60フレーム/秒のフルHDビデオ伝送や、より低解像度でより高いフレームレートの伝送をサポートします。この機能は、サラウンドビューシステムやドライバー監視カメラなど、スムーズで高品質なビデオフィードを必要とするアプリケーションにとって極めて重要です。
FPDLINK IIIの最大15メートルのケーブル長でシグナルインテグリティを維持する能力は、車載アプリケーションで特に価値があります。これにより、画質を損なったり、許容できない遅延を発生させたりすることなく、バンパー搭載カメラからリアビューシステムまで、車両全体にカメラを柔軟に配置することができます。
FPDLINK IIIは、CISPR 25 Class 5の要件を上回る優れたEMC(電磁両立性)性能を備えているため、電気的ノイズの多い最新の車両環境でも確実に動作します。また、広い動作温度範囲により、FPDLINK IIIカメラは車載システムが経験する多様で過酷な条件下でも効果的に機能します。
アプリケーション
FPDLINK IIIは、自動車の安全性、ドライバー・アシスタンス、ユーザー・エクスペリエンスの向上に重要な役割を果たし、自動車システムの幅広い分野で主要なアプリケーションとなっています。
先進運転支援システム(ADAS)の領域では、FPDLINK IIIカメラは重要なセンサーとして機能し、車線逸脱警告、アダプティブ・クルーズ・コントロール、自動緊急ブレーキなどの機能に高品質のビデオフィードを提供します。FPDLINK IIIが提供する低遅延と高解像度により、これらのシステムは道路上の潜在的な危険に対して迅速かつ正確に反応することができます。
サラウンドビューシステムは、FPDLINK IIIのもう一つの重要な応用分野です。FPDLINK IIIは、複数の高解像度ビデオストリームの伝送を最小限の遅延で可能にすることで、車両周囲360度のシームレスなビューを容易に実現します。この機能は、駐車支援や狭い場所での低速操縦に非常に有効です。
車載インフォテインメント・システムも、FPDLINK III技術から大きな恩恵を受けている。帯域幅が広いため、高品質のビデオを車内の複数のディスプレイに伝送することができ、乗客の体験を向上させることができます。これには、後部座席用エンターテインメント・システム、デジタル計器クラスター、中央インフォテインメント・ディスプレイなどが含まれます。
ドライバー・モニタリング・システムは、FPDLINK IIIの能力が光る新たなアプリケーション分野です。これらのシステムでは、ドライバーの注意力や行動を正確に検出するために、高解像度で低遅延の映像が必要です。FPDLINK IIIの非圧縮ビデオ伝送能力は、これらのシステムが分析用の最高品質のデータにアクセスできることを保証します。
将来を見据えて、FPDLINK IIIは自律走行システムの高まる要求をサポートする態勢を整えている。自動車の自律走行が進むにつれ、広帯域で低遅延のビデオ伝送に対するニーズは高まる一方です。FPDLINK IIIの堅牢な性能と拡張性は、こうした次世代車載アプリケーションの有力な候補となる。
自動車システムとの統合
FPDLINK IIIの設計は、既存および将来の車載システムとのシームレスな統合を優先しています。この互換性と実装の容易さを重視した設計が、自動車業界で広く採用されている主な要因です。
FPDLINK IIIの最大の強みは、MIPI CSI-2のような一般的なビデオインターフェースとの互換性にある。これにより自動車メーカーは、FPDLINK IIIの優れた伝送能力を活用しながら、既存のカメラやセンサー技術を活用することができる。FPDLINK IIIを実装するシリアライザおよびデシリアライザチップは、多くの場合、これらの一般的なインタフェースへのブリッジ機能を内蔵しており、システム設計をさらに簡素化できる。
FPDLINK IIIは、データストリーム内にI2C制御チャンネルを含めることもサポートしています。この機能により、ホストプロセッサとカメラまたはディスプレイ間の双方向通信が可能になり、ダイナミックコンフィギュレーションやリアルタイム診断などの高度な機能が実現します。このような制御信号をメイン・データ・ストリームに組み込むことができるため、制御配線を別途用意する必要がなく、システムの複雑性がさらに軽減されます。
機能安全の観点から、FPDLINK IIIにはISO 26262などの自動車安全規格への準拠をサポートする機能が組み込まれている。これには、ADASのようなセーフティ・クリティカルなシステムの信頼性を確保するために不可欠な、エラー検出とレポート機能が含まれる。
FPDLINK IIIのスケーラビリティは、統合の可能性を示すもう一つの重要な要素です。FPDLINK IIIのアーキテクチャーは、車載画像処理への要求が進化し続ける中、将来のニーズに対応するため、より高い帯域幅のバージョンを開発することを可能にします。この拡張性により、車両設計の将来性が確保され、時間の経過に伴うアップグレードや拡張が容易になります。
FPDLINK IIIは、高性能、高信頼性、容易な統合を実現し、車載画像処理技術を大きく進化させます。FPDLINK IIIは、ビデオおよびデータ伝送用の堅牢な広帯域リンクを提供することで、ますます高度化する車載画像システムの開発を可能にします。
自動車業界が先進運転支援、自律走行、車載エンターテインメントの限界に挑み続ける中、FPDLINK IIIはこれらの次世代システムを実現する上で重要な役割を果たす態勢を整えている。厳しい車載環境でシグナルインテグリティを維持しながら、高品質の非圧縮映像を長距離伝送できるFPDLINK IIIは、最新の車両設計にとって非常に貴重な技術です。
今後は、帯域幅、電力効率、機能安全性などの分野における進歩により、FPDLINK III技術に継続的なイノベーションが期待できる。自動車のコネクテッド化や自律走行が進むにつれ、高性能な画像処理ソリューションに対する需要は高まる一方です。FPDLINK IIIは堅牢な機能セットと実績があり、このような進化するニーズに対応し、今後数年間で、より安全でインテリジェントなコネクテッドカーの実現に貢献します。