OEMおよびODMサービス
サービス
ハードウェアおよび
ソフトウェア設計
- FPGA設計
- イメージセンサ・ドライバ開発
- メカニカルIDデザイン
- 光学設計
- 組込みOSシステム設計
- エッジ・コンピューティング・システム設計
- アナリティクス・カメラのデザイン
製造
- 米国とオフショア製造
- カメラの組み立てとキャリブレーション
- クラス1000クリーンルーム
- アクティブアライメントマシン
- SMT製造
- ターンキー・ソリューション
- 環境試験装置
デバイスドライバ開発
- イメージチューニングラボ
- 画質テスト
- 高性能イメージパイプ・チューニング
- 高画質イメージパイプ・チューニング
- 主観的でカスタムなイメージ・チューニング
カメラ開発プロセス
プロジェクトの各ステップが検証されていることを保証するために、私たちはお客様のプロセスの各段階に合わせて調整します。
OEM(相手先ブランド製造)サービス
レオパード・イメージングでは、当社製品を設計に統合することをお考えのお客様や産業界にOEMサービスを提供しています。私たちは、統合プロセス全体を合理化し、最適化されたパフォーマンスと優れた効率で実行するために必要なタスクを実行する当社の製品を使用してシステムを構築することができます。
ODM(相手先ブランドによる生産)サービス
レパード・イメージングでは、新しいオリジナル製品を作りたいお客様や業界にODMサービスを提供しています。私たちは最高のハードウェア設計を考え、ハードウェアとソフトウェアの開発を提供し、製品に求めるものを実現します。お客様には製品のアイデアをご提案いただくだけで、製品開発分野での長年の経験により、お客様のご要望を実現いたします。
当社のODMサービスは、製品の設計と生産を外注したいが、製品のブランディングとマーケティングをコントロールしたい企業にとって、費用対効果の高いソリューションとなります。
あらゆる産業用途に対応する高水準
レオパード・イメージングは品質に妥協せず、様々な産業で使用される製品に高い基準を維持しています。
当社のカメラシステムは、高解像度、低照度感度、アンチフリッカリング、IP69Kまでの防水等級、広い温度範囲を持っています。当社のドローンカメラシステムは、高解像度、自律飛行、物体検出などを特徴としています。
Leopard ImagingのIoTプロジェクトは、AWSやMicrosoft Azureなどのクラウドに接続され、データ分析が収集され、計算のために使用され、4K解像度のカメラなど、高度なIoTのために多くのことが行われています。
私たちの3Dステレオ画像システムは、3D深度感知カメラ、ステレオビジョンカメラ、広い通信のためのUSB 3.0インターフェースなどの最先端の機能を備えています。また、過去にはSLAM、高解像度カメラシステム、低照度感度を特徴とするARおよびスマートロボットシステムを構築してきました。