会社ニュース

Leopard Imaging、CES 2024でonsemi Hyperlux™ LP AR0830およびAR2020センサーを搭載した最新カメラを発表、2024年1月にウェビナーを開催

2024年1月3日

カリフォルニア州フレモント、2024年1月3日 /PRNewswire/ - インテリジェントな組み込みカメラの設計と製造の世界的リーダーであるLeopard Imaging Inc. li-ar0830-yuv-mipiおよび LI-AR2020-MIPI を、世界で最も影響力のある技術イベントである CES 2024 で発表します。

2008年に設立されたレパード・イメージングは、経験豊富なエンジニアリングチーム、「Made in U.S.A.」とオフショアの両方における高品質の製造能力、自動車産業向けのIATF16949や航空宇宙産業向けのAS9100Dなどの品質管理認証により、先進的なイメージングソリューションで何千もの有名企業をサポートしてきました。

オンセミのAR2020およびAR0830センサは、Hyperlux™ LP製品ファミリーの一部です。これら2つの高度なセンサは、ローリング・シャッター読み出しで、リニアまたは拡張ダイナミック・レンジ(eDR)モードで画像を取り込みます。両センサーは、非常に低い消費電力で高品質の性能を実現するように設計されています。オンセミの1.4μm BSIピクセルがサポートし、低照度およびNIR波長で優れた光学性能を発揮します。このセンサーの特長により、エッジで強力なデータ・キャプチャ・デバイスを提供し、いくつかのオプションを通じてプログラムすることで、超低消費電力で最適な帯域幅を実現することができます。どちらのカメラも、オートメーション、ロボット工学、A-IoT、ドローンなどのアプリケーションを持つお客様から高い評価を得ています。

「を発売できることを大変嬉しく思います。 LI-AR0830-YUV-MIPI」とおよび LI-AR2020-MIPI をCESで再び発表できることを大変嬉しく思っています。「CES 2024で当社のパートナーや、先進的な画像ソリューションを求める多くのハイテク企業とお会いできることを楽しみにしています。"

「当社の Hyperlux LP センサー・ファミリーは、優れた超低消費電力設計、高性能ピクセル、Wake-on-Motion や SmartROI などのシステムに最適化された機能により、さまざまなアプリケーションに世界クラスのイメージングを提供します。「当社の幅広い顧客層と、業界で認められたLeopard Imaging社の高品質カメラに関する専門知識を組み合わせることで、どのようなユースケースにも対応できる、信頼性が高く、すぐに使えるソリューションを手に入れることができます。

レオパード・イメージングは、1月9日~12日にラスベガスコンベンションセンター北ホールで開催されるCES 2024ブースNo.9529でイメージングソリューションを展示します。CESでのレパード・イメージング社とのミーティングをご希望の方は、下記までメールにてご連絡ください。 marketing@leopardimaging.com。