会社ニュース

Leopard Imaging社がVision Stuttgart 2024でNVIDIA Jetson Orinを搭載したRGB-IR高解像度ステレオカメラEagle1 LI-VB1940-GM2C-137Hを発表します。

2024年9月19日

カリフォルニア州フレモント 2024年9月19日- インテリジェント・ビジョン・ソリューションの世界的リーダーであるレパード・イメージング社(Leopard ImagingInc.)は、エッジAIとロボット工学のためのNVIDIA Jetson Orinプラットフォームを搭載した次世代ステレオカメラEagle1をVision Stuttgart 2024で発表します。

最先端のステレオカメラ Eagle1 は、Leopard Imaging 社の高度なカメラソリューションのポートフォリオに追加された最新製品であり、立体画像技術の著しい進歩を示しています。この合理化されたカメラは、コンピュータビジョンのマスマーケット向けに、高性能、高解像度、高信頼性の短距離から長距離のデイナイトイメージングに対する需要の高まりに応えるように設計されています。

Eagle 1はRGB-IRアクティブステレオカメラで、昼夜どちらの環境でも堅牢な性能を発揮するよう綿密に設計されています。NVIDIA Jetson Orinを搭載し、ロボット工学や産業オートメーションなど様々なアプリケーションに最適な高い処理能力と高度なAI機能を提供します。

Eagle1カメラの中核には、フル解像度で60fpsの2つの510万画素BSIグローバルシャッターRGB-IRイメージセンサーがある。Eagle1カメラの際立った特徴の1つは、RAW RGBとRデータを同時に出力できることです。この機能は、あらゆる照明条件下で詳細かつ非圧縮の画像データのキャプチャを必要とするアプリケーションにとって極めて重要であり、より高度な画像処理と解析を可能にする。カメラの設計にはマキシムGMSL2シリアライザーが含まれており、長距離での高速データ転送を容易にし、厳しい環境下でもデータの完全性を保証します。

さらに、Eagle1カメラにはIRイルミネーターとIRドットプロジェクターが搭載されています。これらのコンポーネントは、低照度または無照度の条件下で鮮明な画像をキャプチャするカメラの能力を向上させ、夜間のオペレーションや照明の乏しい環境において、高い深度精度で貴重なツールとなります。IRイルミネーターは安定した光源を提供し、ドットプロジェクターは精密な深度画像に不可欠な奥行き知覚を向上させます。

2008年に設立されたレパード・イメージングは、経験豊富なエンジニアリング・チーム、米国および海外における高品質な製造能力、自動車産業向けのIATF16949や航空宇宙産業向けのAS9100Dなどの品質管理認証により、先進的なイメージング・ソリューションで何千もの有名企業をサポートしてきた。

レオパード・イメージングは2024年10月8日から10日までドイツのメッセ・シュトゥットガルトで開催されるVision 2024のホール10、ブース10B72でデモを展示している。また、Silicon Lion社とも提携し、ホール8のスタンドB31でイメージングソリューションを展示します。ミーティングのご予約は marketing@leopardimaging.com.

レオパード・イメージング社について 

Leopard Imagingは、自動車、航空宇宙車両、ドローン、IoT、ロボット工学における画像処理を改善するコア技術に重点を置き、組み込みカメラとAIベースの画像ソリューションを提供するグローバルリーダーです。 NVIDIAパートナーネットワークのエリートメンバーであり、AWSパートナーネットワークのメンバーでもあるLeopard Imagingは、OEM(相手先ブランドによる製造)およびODM(相手先ブランドによる設計)サービスにより、最も実績のあるセンサー企業と緊密に連携し、グローバルな顧客向けに高度なカメラソリューションを製造しています。

プレスコンタクト
キャシー・ザオ
marketing@leopardimaging.com
+1 408-263-0988