カリフォルニア州フレモント、2022年9月20日 /PRNewswire/ - インテリジェント組み込みカメラ設計・製造の世界的リーダーであるレパード・イメージング社(Leopard Imaging Inc)は本日、NVIDIA® Jetson AGX Xavier™エッジAIプラットフォームを搭載したLI-XAVIER-BOX-GMSL2を発表した。この取り組みにより、レパード・イメージング社は、ハードウェアおよびソフトウェアの開発、包括的な設計・製造サービスを顧客に提供することができます。
NVIDIAパートナーネットワークのエリートメンバーとして、Leopard ImagingはNVIDIAと緊密に連携し、ロボット工学、エッジAI、産業用マシンビジョン、自律型マシンアプリケーションの需要増加に対応するインテリジェントな組み込みビジョンシステムを開発しています。
NVIDIA Jetsonエコシステムにおける最初のイメージングソリューションプロバイダーの1社として、Leopard Imagingは、OrinやAGX Xavierを含むNVIDIA Jetsonプラットフォームを使用して、エッジAI分野で何千もの顧客にサービスを提供してきました。NVIDIA Jetson AGX Xavierモジュールを搭載した新しいLI-Xavierボックスは、エッジデバイスやエンドツーエンドの自律機能を備えた次世代インテリジェントマシンにおける計算密度、エネルギー効率、AI推論機能に新たな基準を設定します。
GMSL2 SerDesインターフェースを搭載したLeopard Imaging LI-XAVIER-BOX-GMSL2は、最大8台のGMSLカメラ入力をサポートします。IP67 準拠の防水システムで、スペースに制約のある産業用途に最適なコンパクト設計です。配送・物流ロボット、工場システム、大型産業用UAVなどのユースケースにおいて、最大32TOPSのピーク演算と750Gbpsの高速I/Oのビッグワークステーション性能を自律型マシンで実現します。
「私たちは、NVIDIA Jetsonプラットフォームを搭載したLI-XAVIER-BOX-GMSL2を発売できることを大変うれしく思っています。レパード・イメージングの社長兼共同創業者のビル・プーは、「この発売により、ロボット工学、自律走行、オートメーションなどのより広範な顧客向けに、当社のエッジAIデバイス・ポートフォリオが拡充されます。
NVIDIAでは、2022年9月20日(火)に開催される「The NVIDIA Jetson Roadmap for Edge AI and Robotics」セッションで、Jetson Orinプラットフォームに関するさらなる詳細を学ぶことができます。
今年の初めに開催されたEmbedded Vision Summit 2022で、Leopard ImagingはNVIDIA AGX Orin上で動作する3D深度カメラHawkのデモンストレーションに成功しました。これにより、ロボット工学、IoT、オートメーションにおける高度なイメージング・ソリューションの開発を目指す世界的な顧客がレパード・イメージングに集まった。
レオパード・イメージングは、10月4日から6日までドイツのシュトゥットガルトで開催されるVISIONで、NVIDIA Jetson AIプラットフォーム上のHawkカメラとOwlカメラを展示します。ホール10のブース30をご覧ください。
レオパード・イメージング社について
Leopard Imagingは、自律走行車、ドローン、IoT、ロボット、AIエッジデバイスの画像処理を改善するコア技術に焦点を当てた、組み込みビジョンシステムの設計と製造におけるグローバルリーダーです。AWSパートナーネットワークのメンバーとして、Leopard ImagingはSONY、onsemi、OMNIVISION、および確立されたセンサー企業とも緊密に協力し、世界中の顧客向けに高度なカメラソリューションを製造しています。相手先ブランド製造(OEM)および相手先ブランド設計製造(ODM)サービスにより、レパード・イメージングはマイクロソフト、グーグル、アマゾン、フェイスブック、ズークス、クルーズ、ボストン・ダイナミクス、その他多くの定評ある組織にカメラ・ソリューションを提供している。詳細はhttps://www.leopardimaging.com。
プレス連絡先
Cathy Zhao
marketing@leopardimaging.com
+1 408-263-0988
SOURCE Leopard Imaging Inc.