カリフォルニア州フレモント、2021年10月21日 /PRNewswire/ - 高解像度の組み込みカメラ設計・製造の世界的リーダーである Leopard Imaging Inc.3Dデプスホークカメラを発表した。
レパード・イメージング社、NVIDIA社製ホーク3D深度カメラを発表
Leopard ImagingはNVIDIAと共同で、リアルタイムで正確な奥行き知覚を提供し、開発者がエッジAIやロボットアプリケーションを構築・展開するために必要な高品質の結果を提供する、コスト効率の高い3Dステレオイメージングソリューションを提供します。ホーク・カメラは、120°の広い水平視野を提供し、デュアル・ステレオ・カメラを統合しています。 オンセミAR0234CSRGBイメージセンサを搭載し、アクティブピクセルアレイは1920 (H) x 1200 (V)で、最大120fpsのフルHDビデオをサポートします。デュアルRGBグローバルシャッターセンサーは、ロボットが遭遇する可能性のある高振動環境において、視覚アーチファクトを低減し、知覚性能を向上させます。これは6軸IMUと組み合わされ、高精度のロボット知覚に必要なIMUに対するカメラフレームの高精度(サブマイクロ秒)タイムスタンプを実現します。
さらに、このカメラの高速GMSL2インターフェースは、NVIDIA JetsonエッジAIプラットフォームから最大10mの距離で信頼性の高い操作を可能にし、今日のAI対応ロボットの困難な機械設計のニーズをさらに満たします。ホークカメラは、15cmから5mまでの正確な奥行き知覚を提供し、優れた解像度で10cmx10cmの物体を検出する能力を備えています。このカメラソリューションは、NVIDIA Vision Programming Interface(VPI)アルゴリズムと連動し、Jetson AGX XavierおよびJetson Xavier NXシステム・オン・モジュール(SOM)上で最適なパフォーマンスを確保するために、NVIDIA Isaacプラットフォームに統合されています。このカメラは、カメラとステレオ深度Isaac ROS GEMによってすぐにサポートされるため、開発者は製品に迅速に統合することができます。
NVIDIA Jetsonは、85万人以上の開発者を抱える、最先端のAIコンピューティング・プラットフォームです。事前学習済みのAIモデル、開発者SDK、およびJetsonの全ラインアップにわたるクラウドネイティブ技術のサポートにより、インテリジェント・マシンのメーカーやAI開発者は、ロボット工学、AIoT、スマートシティ、ヘルスケア、産業用アプリケーションなどをターゲットとする組み込み機器やエッジ機器に、高品質でソフトウェア定義の機能を構築して展開することができます。
について NVIDIA Isaacプラットフォームには、ロボットアプリケーションの開発ワークフローを加速するための包括的なツール、アプリケーションフレームワーク、GPU対応アルゴリズム、リファレンスデザイン、および事前学習機能が搭載されています。これには、現実世界にロボットを配備する前に仮想環境でロボットのシミュレーションとトレーニングを行うためのNVIDIA Omniverse上のIsaac Simや、ロボット工学の開発と配備を加速するIsaac ROSオープンソフトウェア開発フレームワークが含まれます。アイザックGEMs for ROSは、NVIDIA Jetson上で画像処理とDNNのパフォーマンスを高速化するために最適化されたソフトウェアパッケージで、現代のロボットに知覚とナビゲーションのためのAIを追加することを容易にします。
NVIDIA JetsonエコシステムのエリートパートナーであるLeopard Imagingは、その強力な製造能力を通じて、アクティブアライメント(AA)技術により画像品質を向上させます。Leopard Imagingの完全な統合サービスは、顧客がホークカメラをあらゆるロボット工学プロジェクトや配備に組み込むのに役立ちます。
「レパード・イメージングの社長兼共同創設者であるビル・プーは、次のように述べています。「エヌビディアの技術が自律走行マシンで発揮する性能と柔軟性とともに、レパード・イメージングは、組み込みカメラの設計と製造の分野で前進を続けています。
「エヌビディアのGPUアクセラレーテッド・コンピューティング・テクノロジーのフルスタックを活用し、コスト効率の高い3Dカメラ・ソリューションの展開を容易にすることで、レパード・イメージング社は、ビジョン・ベースのエッジAIおよびロボティクス・アプリケーションの市場投入までの時間を短縮しています。
ホークカメラは現在注文可能です。詳しくは このリンク.
レオパード・イメージング社について
レパード・イメージングは、自律走行車、ドローン、IoT、ロボット工学、ヘルスケア機器における画像処理を改善するコア技術に重点を置き、高精細(HD)組込みカメラとAIベースのカメラソリューションを提供するグローバルリーダーです。エリートNVIDIAパートナーおよびAWSパートナーネットワークのメンバーとして、Leopard Imagingはonsemi、ソニー、OmniVision、およびその他の定評あるセンサー企業と緊密に協力し、グローバルな顧客向けに高度なカメラソリューションを製造しています。OEM(相手先ブランド製造)およびODM(相手先ブランド設計)サービスにより、Leopard ImagingはMicrosoft、Amazon、Facebook、Zooxなどにカメラソリューションを提供しています。詳細はhttps://www.leopardimaging.com。
出典 レオパード・イメージング社