ミルピタス(カリフォルニア州)2013年2月18日PR Newswire=共同通信JBN】レオパード・イメージングは本日、第3世代ビデオレコーダー「ハイブリッド高精細ネットワークビデオレコーダー(H2NVR)」の発売を発表した。H2NVRにより、顧客は同軸ケーブルを変更することなく、既存のアナログ監視カメラを高解像度カメラに簡単にアップグレードすることができる。Leopardは、500メートル以上の既存の同軸ケーブルを通してHDビデオをストリーミングする高度な技術を使用しています。H2NVRはテキサス・インスツルメンツ・インコーポレーテッド(TI)のDaVinci™ビデオプロセッサーを内蔵し、1080p、30fpsの16チャンネルをサポートします。このシステムは、現在アナログ監視カメラシステムを製造しており、高解像度デジタル監視カメラシステムへのアップグレードを希望するお客様に最適です。
H2NVR監視システムには、LNC-H2NVRビデオレコーダーと1-16台のLNC-H2CAMカメラが含まれています。システムです:
- 既存のDVRからのアップグレードが容易
- SYV75-5またはRG59同軸ケーブルで500m以上の伝送が可能
- 高解像度を提供:1080p@30fps
- アナログビデオ伝送に比べ、より優れたノイズ対策が可能
- 1本の同軸ケーブルですべてのオプションをサポートするため、オーディオ、アラーム、PTZ制御用にケーブルを追加する必要がありません。
- 顔認識や自動車ナンバー認識などのスマート機能を内蔵
- 最大16チャンネルのH2CAMに対応
- または最大4チャンネルのHD IPカメラと12チャンネルの同軸ケーブルカメラ H2CAM
- DVRと同じ利便性を提供するプラグアンドプレイ機能
- リモート・ネットワーク・モニタリング、アラーム、問い合わせが可能
- ネットワーク・アタッチド・ストレージ(NAS)をサポート
- HDMIインターフェースを内蔵し、リアルタイムモニタリングが可能
- H2CAMでワイドダイナミックレンジ、低照度感度、低ノイズオプションを提供
H2NVRシステムは現在、https://leopardimaging.com/H2NVR.html。
「TIのDaVinciビデオ・プロセッサは、Leopard ImagingのH2NVRシステムが1080p30fpsの16チャンネルをサポートすることを可能にし、お客様にリアルタイムで高品質な監視ビデオを提供します」とTIのDaVinciビデオ・プロセッサ、プロダクト・マーケティング・マネージャーのJacob Joseは述べています。「TIのビデオ・プロセッサの品質と性能に、Leopard Imagingの技術と組み込みカメラにおけるリーダーシップを組み合わせることで、お客様はアナログからデジタル監視システムに移行するための市場をリードするソリューションを利用できるようになりました。」
「Leopardの新製品H2NVRを発表し、既存の監視システムのお客様にHDビデオ・ソリューションを提供できることを嬉しく思います。このシステムは最大16チャンネルの1080p30高精細ビデオをサポートし、500メートル以上の距離を伝送します。
テキサス・インスツルメンツ・デザイン・ネットワークについて
Leopard Imaging は、TI Design Network のメンバーです。TI Design Network は、TI の半導体を補完する製品、システムレベルの設計および製造サービスを世界中の顧客に提供し、製品のイノベーションと市場投入までの時間を短縮する、独立した老舗企業の一流グループです。ネットワーク・メンバーは、製品設計、ハードウェアおよびソフトウェアのシステム・インテグレーション、ターンキー製品設計、RFおよびプロセッサ・システム・モジュール、リファレンス・プラットフォーム、ソフトウェア開発、概念実証設計、フィージビリティ・スタディ、調査、認証コンプライアンス、プロトタイピング、製造、製品ライフサイクル管理を提供しています。TIデザイン・ネットワークの詳細については、以下をご覧ください。 http://www.ti.com/.
レオパード・イメージングについて
Leopard Imagingは、低価格で高性能なHD IPカメラとHD USBカメラソリューションを提供するHDカメラソリューションプロバイダーです。Leopard ImagingはTI Videoソリューションの主要3rdプロバイダーです。 www.leopardimaging.comをご覧ください。 sales@leopardimaging.com
一般注意事項:本書で使用されているその他の製品名は、識別を目的としたものであり、各社の商標である場合があります。
SOURCE Leopard Imaging Inc.