カリフォルニア州フレモント、2025年9月22日 - レオパード・イメージング社組み込みビジョンとAIベースのイメージング・ソリューションの世界的リーダーであるLeopard Imaging Inc.は、ホロスキャン対応カメラのポートフォリオを強化します。 ホロスキャン対応カメラをサポートするために完全に最適化されました。 NVIDIAの強力なエッジAIプラットフォームJetsonThorをサポートするために完全に最適化されました。.この拡張された製品は、開発者、研究者、企業に、次世代の物理的AIアプリケーションを強化するために必要なビジョンインフラを提供します。 物理AIアプリケーション.
Leopard Imagingは、NVIDIA Jetsonプラットフォーム向けの高性能カメラソリューションのパイオニアです。今回のポートフォリオ拡充により、同社の組み込み型Holoscan対応カメラは、以下のものを提供するようになりました。 シームレスな接続性、高帯域幅10GigE性能、GPUダイレクト・アクセス、超低遅延知覚データ・キャプチャを提供します。-完全互換性 Jetson AGX Orin、IGX Orin、Jetson Thorと完全に互換性があります。.
充実したラインナップ 単眼、ステレオ、3D飛行時間型、フュージョン・カメラ・システムカメラシステムのラインナップが充実し、極めて高い精度が要求されるアプリケーション向けに最大100メガピクセルをサポートします。各カメラはNVIDIA Holoscanと統合されており、開発者はセンサーデータをリアルタイムで処理し、AIを活用した意思決定を加速することができます。簡単に導入するために Holoscanカメラ評価キットは、プラグアンドプレイ環境を提供し、開発の摩擦を減らし、エッジAIソリューションの迅速な展開を可能にします。
NVIDIA Jetson Thorは、Blackwell GPUアーキテクチャーをベースに構築され、エッジAIコンピューティングの新たな基準を打ち立てます。 2,070FP4TFLOPsのAI性能、14コアのARM CPU、最大128GBのメモリを搭載。.レパード・イメージングのカメラ・ソリューションと組み合わせることで、Thorの 7.5倍の性能飛躍は、ロボット工学、産業オートメーション、医療用画像処理、自律型機械など、一瞬の視覚処理が結果を左右する分野での新たな可能性を解き放ちます。
「レパード・イメージングの最高経営責任者(CEO)兼共同設立者であるビル・プーは、次のように述べています。「ホロスキャン対応のポートフォリオを拡大することで、開発者や企業がNVIDIA Jetson Thorの画期的な能力を十分に活用できるようにしています。「高度な知覚システムと高性能コンピューティングのこの相乗効果によって、リアルタイムで見て、考え、行動できるマシンが実現します。
ロボットアプリケーションから ロボットアプリケーションからスマート工場まで、Leopard Imagingの拡張されたHoloscan対応ポートフォリオは、様々なフォームファクターのカメラモジュール、同期アクセサリー、ソフトウェアドライバー、堅牢なデータパイプラインなど、完全な知覚インフラを提供します。この総合的なアプローチにより、お客様は開発から生産まで安心して拡張することができます。
Leopard ImagingのHoloscan対応カメラソリューションの詳細は以下をご覧ください。 www.leopardimaging.com/holoscan