会社ニュース

Leopard Imaging社とeYs3D社、初のGMSL & GMSL2 3D深度カメラを共同開発

2021年8月20日

これらはSerDes(シリアライザ/デシリアライザ)カメラで、高速ビデオ、双方向制御データ、電源を1本の同軸ケーブルで伝送し、より長距離に使用することができます。NVIDIA Jetson AGX Xavier開発者キットなどの組み込みプラットフォームと互換性のあるIP67認定カメラです。

さらに、Leopard Imaging社は、eYs3D社の3Dビジョン技術に基づく3つの新しいステレオ深度カメラを展開する。高精度のステレオデプスカメラは、より多くの対象物を見る能力を提供し、より高い解像度を提供するように設計された、すぐに使用できる広視野(FoV)機能を提供します。レパード・イメージング社の完全統合サービスは、お客様がこのカメラを自律移動ロボット、AIoT、AGV(無人搬送車)、その他のコンピュータービジョンプロジェクトに組み込むことができるように設計されています。

eYs3Dステレオデプスセンシング技術により、デュアルRGBセンサーを搭載し、様々な解像度のRGBおよびUSBでのデプスマップ出力が可能です。

レパード・イメージング社に注文できる3台のカメラは以下の通り:

  • LI-HD-3D-115H - SLAMと広角デプスキャプチャ用の100度FoVの高解像度ステレオデプスカメラ。このカメラには2組のRGBセンサーが搭載されており、様々な解像度のステレオRGBとUSBでのデプスマップ出力が可能です。グローバルシャッターセンサーとワイドアングル設定により、ロボット、AGV/AMR、ラストワンマイル配送荷物の仕分け、高速モーションデプスキャプチャ開発に最適です。
  • LI-HD-3D-056H - 50度FoVの高精細ステレオ深度カメラ。AIoT、スマートエントリーコントロールシステム、産業用ロボティクスカメラシステムなどの分野における物体やシーンの理解に最適です。
  • LI-VGA-3D-63H - 低解像度、奥行きFoV60度設定のコストパフォーマンスに優れたエントリーレベルステレオデプスカメラ。軽量でコンパクトなデザインは、モバイル機器やウェアラブル機器の深度センシング、顔認識、老人ホームの落下検知、スマートゲート制御アプリケーションに適しています。

Markets & Marketsによると、深度センシングカメラ市場全体は2017年の12.8億ドルから2023年には67.2億ドルへと6倍の成長が見込まれている。この勢いは、自動車や産業用アプリケーションにおける立体視が一因となっている。
公共施設やショッピングモールのデジタルサイネージアプリケーションでは、カメラはRGBと深度データを出力し、タッチレスキオスクシステムに組み込まれたなりすまし防止機能付き3D顔認識の使用を含め、人数をカウントして識別するソリューションを可能にする。ロボット工学とAGVアプリケーションでは、カメラはセルフローカライゼーション、ルートマッピング、ナビゲーション機能により、例えば清掃ロボットのVSLAM位置推定を支援することができます。

このカメラキットは、eYs3Dの高性能イメージシグナルプロセッサ(ISP)と深度エンジンICをLeopard Imagingの工業用OEM/ODMエンジニアリングクラフトマンシップと使用し、RGB画像と深度マップフレームの同期HDストリーミングを同時に60fpsで可能にします。Leopard Imagingの3Dデプスカメラには、Windows、Linux、Android OSをサポートするSDKが含まれています。ご要望に応じて、さまざまなプログラミング言語やラッパーAPIもご利用いただけます。