DMS&OMSカメラ
ドライバー/乗員モニタリングシステムカメラの製造
スマートで安全な運転のために
最新の安全システムを搭載した先進的な自動車ビジョンソリューションの開発
新世代のクルマは、それ以前のクルマよりもドライバーや乗員を守ってくれるはずだ。最新技術の進歩により、スマートカメラシステムを使えば、安全確保がより簡単になる。これらのDMSシステムは交通事故を減らすことが証明されており、現在EUと米国では新型車の法的要件となっている。
アプリケーション
ジェスチャー認識
アイリス・スキャニング
ヘッドロール
アイトラッキング
拡張現実
マシンビジョン
LI-USB30-VB56G6A-DMS-GM2B-050D
LI-VB56G6A-DMS-GM2B-050D
LI-USB30-VB1940-IR-OMS-GM2B-143H
LI-VB1940-IR-OMS-GM2B-143H
LI-USB30-X5C-IR-OMS-GM2B-143H
LI-X5C-IR-OMS-GM2B-143H
LI-USB30-OX02C1B-VCSEL-DMS-GM2B-050H
LI-OX02C1B-VCSEL-DMS-GM2B-050H
LI-OX05B1S-VCSEL-OMS-96717-200H
LI-USB30-OX05B1S-VCSEL-OMS-96717-200H
LI-USB30-VB1940-VCL-OMS-FP3-137H
LI-VB1940-VCL-OMS-FP3-137H
LI-OV2312-OAX40-VCL-OMS-GM2B-175H
LI-OX05B1S-OAX40-VCL-OMS-GM2B-200H
LI-USB30-VB1940-VCL-OMS-GM2B-137H
LI-VB1940-VCL-OMS-GM2B-137H
LI-USB30-OV2312-VCSEL-OMS-GMSL2-177H
LI-OV2312-VCSEL-OMS-GMSL2-177H
LI-USB30-OV2311-VCSEL-GMSL2-055H
LI-OV2311-VCSEL-GMSL2-055H
LI-USB30-OX05B1S-VCSEL-OMS-9295-200H
LI-OX05B1S-VCSEL-OMS-9295-200H
LI-USB30-ST-VG1762-RGBIR-OMS/DMS
LI-ST-VG1762-RGBIR-OMS/DMS
LI-USB30-ST-VG1762-RGBIR-OMS/DMS-T
LI-ST-VG1762-RGBIR-OMS/DMS-T
LI-USB30-ST-VG5761-MONO-DMS-T
LI-USB30-OV2311-IR-GMSL2-047H
LI-OV2311-IR-GMSL2-047H
LI-ST-VG5761-MONO-DMS-T
主な特徴
- 高性能センサーオムニビジョンOV2311、OV2312、OX05B1S;STマイクロエレクトロニクスVB56G4A、VG1762、VG5761
- 特殊なVCSEL(垂直共振器面発光レーザー)オプションで低照度性能を強化
- 複数のインターフェースオプションGMSL2、FPD-Link III、USB 3.0
- 統合ISP:オムニビジョンOAX40、モービルアイEyeQ4
- RGB-IRおよびモノセンサー・オプションによる多彩なイメージング機能
- キャビン内搭載に最適化されたコンパクト設計
当社のDMS OMSカメラは、ドライバー・モニタリング・システム・ソリューションの最先端技術を代表するものです。これらの洗練されたカメラシステムは、ドライバーと乗員の両方を継続的に監視することで、最新の車両の安全性を高めるように設計されています。
ST VB56G4AやOV2311などのセンサを搭載したDMSカメラ・モジュールは、特にドライバー・モニタリング用に設計されています。これらは、眠気や注意散漫の兆候を検出するために重要な、目の動き、頭の位置、表情の追跡に優れています。
OX05B1SやVG1762などのOMSカメラオプションは、これらを補完し、包括的な乗員モニタリング機能を提供します。これらのカメラは、乗員検知、シートベルト使用状況のモニタリング、さらには子供の存在検知などの高度な機能を可能にし、車内の安全性を大幅に向上させます。
当社のカメラの多くはVCSEL技術を搭載しており、信頼性の高い車内モニタリングに不可欠な低照度条件下での優れた性能を保証します。GMSL2やUSB 3.0を含む多様なインターフェース・オプションにより、さまざまな車両構造に柔軟に統合できます。
当社のDMSおよびOMSカメラは、次世代の自動車安全システムに必要な高度な画像処理機能を提供します。基本的なドライバーアラートネスモニターから包括的な乗員安全システムの開発まで、当社のカメラはお客様のプロジェクトが求める性能、信頼性、革新性を提供します。
最先端のDMS&OMSカメラソリューションで、車両の安全インテリジェンスを強化しましょう。