ヴィーナスAIボックス

私たちの使命

アンブレラCV2アドバンスト・コンピューター・チップを搭載

当社のVenus AI Boxは、最新かつ最高のAmbrella CV2先進コンピュータチップを搭載しています。アンブレラCV2の完全なSoCパッケージを活用して、Leopard Imagingは、Venus AI Boxでコンピュータビジョンと画像処理のニーズに応える、高機能で超高コスト効率のソリューションを実現しました。

すべてのディープラーニングとビジュアルAIアプリケーションをサポート

Venus AI Boxは、優れた処理性能と高い能力を念頭に置いて設計された。アンブレラCV2は、前世代のCV1の20倍の性能を持ち、このデバイス一つで、高度なコンピュータビジョン、ステレオビジョン、4K解像度での60fpsビデオエンコーディング、そして想像できるすべての画像処理をサポートすることができます。基本的に、どんなことでも処理できる!

HDR処理による卓越した低照度性能

アンブレラCV2の信じられないほど強力なアーキテクチャは、最高の結果を得るための堅牢な画像処理パイプラインを提供します。Leopard ImagingのVenus AI Boxは、当社の高度なHDR(ハイダイナミックレンジ)処理技術により、低照度下でも優れた性能を発揮し、高コントラストの厳しい照明条件下でも高品質の画像を提供するため、これを有効に活用しています。Venus AI Boxは、ディープラーニングデータがより高品質な画像を必要とする場合に最適なオプションです。

自動車のADASと自動運転システムに革命を起こす

Venus AI Boxは、4k解像度での高効率60fps AVCおよびHEVCビデオエンコーディングをサポートしています。これにより、車載用ADASおよび自動運転システムに高品質のビデオデータを追加することが可能になり、マルチストリームおよびマルチイメージャーIPセキュリティカメラの開発に道を開く。この強力なデバイスにより、自動運転システムは、より高いfpsによる高品質ですぐに利用可能な画像データのおかげで、これまで以上に能力を発揮し、より安全になります。

すべてのディープラーニングとビジュアルAIアプリケーションをサポート

Ambrella CV2は、クラス最高のオンチップセキュリティ機能を提供し、悪意のあるエージェントによるシステムのハッキングを防ぎます。セキュアブート、TrustZone™、I/O仮想化など、高度なセキュリティ機能が充実しています。

Venus AI Boxで独自のニューラルネットワークを移植する

Leopard Imaging社は、顧客がカスタムニューラルネットワークをCV2 SoCに簡単に移植できるように、精巧で完全なツールセットを提供している。このツールセットには、コンパイラ、デバッガ、およびCaffe™やTensorFlow™を含む業界標準のトレーニングツールの専門的なサポートが含まれています。また、CNN(畳み込みニューラルネットワーク)のパフォーマンスを最適化するための広範で詳細なガイドラインも提供しています。

アプリケーション

ADAS
ロボット工学
ドローン
IoT

主な特徴

最大800ピクセル/秒のマルチチャンネルISP
Mpixel/s 入力ピクセルレート
ディープラーニングのサポート
1.2 GHz CPU
1MB L2 ca
16 GB内蔵NAND
フラッシュ 1 マイクロSDカードインターフェース
メモリ4GBバイト LPDDR4/4X
SDRAM @ 1.8 GHZ

質問は?

お問い合わせ