LI-USB32-AR2020-079H
USB 3.2 GEN2 10Gbpsカメラ 20MPグローバルシャッターセンサー搭載 AR2020
$799.00
大量注文の場合は、sales@leopardimaging.comまで電子メールでお問い合わせください。
USB 3.2 GEN2 10Gbpsカメラ 20MPグローバルシャッターセンサー搭載 AR2020
$799.00
大量注文の場合は、sales@leopardimaging.comまで電子メールでお問い合わせください。
オン・セミコンダクター 20 Mp CMOSセンサー AR2020 | |
RAWデータストリーミング | |
USB 3.2 GEN2 10Gbps高速対応 | |
サポート・レジスタ・アクセス機能 | |
解決: | 5120(縦)×3840(横)(アクティブピクセル) |
フレームレート: | 5120 x 3840 @ 25 fps |
光学フォーマット: | 1/1.8″ |
ピクセルサイズ: | 1.4 µm 裏面照射型(BSI) |
焦点距離 | 2 m(室内実験室) |
その他の特定の焦点距離については、ご注文の際にお知らせください。 | |
パワーだ: | USB 3.2 + 5 VDC電源 |
MIPIカメラ: | LI-AR2020-MIPI-079H |
パート | LI-USB32-AR2020-079H |
監視カメラ
ビデオ会議
マシンビジョン
3Dおよびステレオ画像