LI-IMX676-フレックス-105H

$178.00

5 在庫あり(お取り寄せ可能)

大量注文の場合は、sales@leopardimaging.comまで電子メールでお問い合わせください。

センサータイプ: ソニー製対角10.04mm STARVIS2 CMOSセンサー IMX676
光学フォーマット: 1/1.6″
絞り、F/#: 2.0 ± 5%
有効焦点距離: 4.0 ± 5% mm
解決: 3552(縦)×3552(横)(有効画素数)
ピクセルサイズ: 2.0 x 2.0 μm
出力フォーマット: 10ビット/12ビットRAWデータ
最大フレームレート: 10ビット60 fps @ 全ピクセル・スキャン・モード
12ビット30 fps @ 全ピクセル・スキャン・モード
カラー/モノラル: カラーセンサー
インターフェース 4レーンMIPI CSI-2
レンズのFOV: 105˚水平
体重だ: ~ 12 g

技術的なお問い合わせ

ドライバーのダウンロードが必要な場合は、contact:support@leopardimaging.com

IoT
ドローン
ロボット