リチウムイミックス265-MIPI-M12

$399.00

8 在庫あり

大量注文の場合は、sales@leopardimaging.comまで電子メールでお問い合わせください。

ソニー製対角8.9mm(1/1.8型)CMOSイメージセンサー IMX265
カラーセンサー
絞り、F/#: 1.8
焦点距離: 5.5 mm
アクティブピクセル: 2064(高さ)×1544(幅)
ピクセルサイズ: 3.45 x 3.45 μm

技術的なお問い合わせ

ドライバーのダウンロードが必要な場合は、contact:support@leopardimaging.com

産業用カメラ開発
デジタルビデオカメラ開発
高解像度監視用IPネットワークカメラ
高解像度テレビ会議用カメラ

このカメラは、当社のUSB 3.0テスターおよびNvidia Jetsonプラットフォームと互換性があります。

AGXザビエル ザビエルNX ナノ TX2 TX1 USB3.0
該当なし 該当なし

JetsonドライバとJetpackバージョンの詳細については、こちらをご覧ください: ここをクリック