LI-NANO-CB-POE

$169.00

10 在庫あり

大量注文の場合は、sales@leopardimaging.comまで電子メールでお問い合わせください。

モデル番号900-13448-0020-000のNVIDIA® Jetson Nano™ SOM用キャリアボード (Nano SOMは含まれません)
4 x MIPI CSI-2 カメラインターフェース (2 x 2-レーンおよび 2 x 4-レーン)
1 x 電源インターフェース (DC 12V)
1 x HDMIインターフェース
1 x USB3.0インターフェース
1 x RJ45イーサネット・インターフェイス
1 x USB 2.0 マイクロ B インターフェース
2 x UARTインターフェース(1つのみ実装)
1 x 外部I2Cインターフェース
PoE対応(オプション)

体重だ: 60.7 g(ナノSOMなし)
サイズ 100 x 79 mm
部品番号 LI-NANO-CB

技術的なお問い合わせ

ドライバーのダウンロードが必要な場合は、contact:support@leopardimaging.com

と共に推奨される。

  • LI-NANO-CB

    LI-NANO-CB

    $129.00