$929.00
23在庫あり(お取り寄せ可能)
在庫80
473 在庫あり
大量注文の場合は、sales@leopardimaging.comまで電子メールでお問い合わせください。
1x, 2x, 3x, 6x Sony IMX477 12.3MピクセルCMOSセンサー TX1 / TX2アダプターボードは最大6台のMIPIカメラをサポート可能 マルチカメラストリーミング IRカットフィルタースイッチ(CSマウント)
ドライバーのダウンロードが必要な場合は、contact:support@leopardimaging.com。
1.LI-JTX1-MIPI-ADPT または LI-JTX1-MIPI-ADPT-6CAM x 1 2.LI-IMX477-MIPI-CS/M12 x 1, 2, 3 または 6 3.FAW-1233-03 ケーブル(300 mm)×1, 2, 3, または 6