$1,767.00
10 在庫あり
在庫40本
473 在庫あり
23 在庫あり
26 在庫あり
大量注文の場合は、sales@leopardimaging.comまで電子メールでお問い合わせください。
1倍、2倍、3倍、4倍 ソニー対角11.1mm(2/3型)CMOSイメージセンサ IMX264 NANOキャリアボードは最大4台のMIPIカメラをサポート可能 PoE対応(オプション) マルチカメラストリーミング
ドライバーのダウンロードが必要な場合は、contact:support@leopardimaging.com。
1.LI-NANO-CB V1.2 または LI-NANO-CB-POE×1 2.Nvidia Jetson Nano SOM x 1 3.LI-IMX264-MIPI-M12 x 1, 2, 3 または 4 4.FAW-1233-03 ケーブル (300 mm) x 1, 2, 3, または 4 5.DC12V電源×1 6.USB2.0タイプA-マイクロBケーブル x 1