LI-XAVIER-KIT-IMX334M12-Q

$1,269.00

製品 数量

LI-IMX334-MIPI-M12

49 在庫あり

4

FAW-1233-03

473 在庫あり

4

LI-JXAV-MIPI-ADPT-4CAM V1.0(ボードのみ)

68 在庫あり

1

12 在庫あり

大量注文の場合は、sales@leopardimaging.comまで電子メールでお問い合わせください。

Nvidia® Jetson AGX Xavier™開発者キットに対応
MIPI CSI-2 インターフェース
最大4台の4レーンカメラをサポート
対角8.86 mm(タイプ1/1.8)CMOSイメージ・センサIMX334
有効画素数3864 (H) x 2176 (V)
ピクセルサイズ:2.0 x 2.0 μm
カラーカメラ
I-PEXケーブルの長さ300 mm
複数の長さのケーブルに対応
IRカットフィルタースイッチ(CS版)

技術的なお問い合わせ

ドライバーのダウンロードが必要な場合は、contact:support@leopardimaging.com

ドライバーサポートここをクリック ドライバをダウンロードする必要がある場合は、次の連絡先までご連絡ください:support@leopardimaging.com

1.LI-JXAV-MIPI-ADPT-4CAM x 1
2.LI-IMX334-MIPI-CS/M12 x 1, 2, 3 または 4
3.FAW-1233-03 ケーブル(300 mm)×1, 2, 3 または 4

と共に推奨される。

  • LI-IMX334-MIPI-CS

    LI-IMX334-MIPI-CS

    $279.00
  • LI-IMX334-MIPI-M12

    LI-IMX334-MIPI-M12

    $279.00