リチウムAG-BOX-GM2A-8CAM
この製品のご注文はSALES@LEOPARDIMAGING.COMまでご連絡ください。
大量注文の場合は、sales@leopardimaging.comまで電子メールでお問い合わせください。
この製品のご注文はSALES@LEOPARDIMAGING.COMまでご連絡ください。
大量注文の場合は、sales@leopardimaging.comまで電子メールでお問い合わせください。
この製品のご注文はSALES@LEOPARDIMAGING.COMまでご連絡ください。
Jetson AGX Orin 32GBプロセッサー
最大8台のGMSL2カメラをサポート
REC、RST、PWRボタン搭載
ネットワーク | ギガビット・イーサネット・ポート×4 |
ビデオ出力: | 1 x HDMI 2.0 Type-A |
USBだ: | 2 x USB 3.0 Type-A |
GPIO: | 4 x イン(0~12V)、4 x アウト(3.3V) |
CAN FD: | CAN FD 5個(CANチップ端子抵抗120Ω付き) |
UART: | 1 x デバッグ(RS232)、3 x RS232、2 x RS485 / RS422 |
同期I/O: | SYNC_IN(0-12V)×1、SYNC_OUT(3.3V)×1、SYNC_PPS(3.3V)×1 |
ユーザーの拡大: | 1 x M.2 Mキー(PCIe x4、2280)、1 x Mini PCle(4GまたはWiFi拡張用)、1 x Nano SIMソケット |
電源範囲: | 9 ~ 36 VDC |
体重だ: | ~ 4キロ |
部品番号 | リチウムAG-BOX-GM2A-8CAM |
ドライバーのダウンロードが必要な場合は、contact:support@leopardimaging.com。