LI-IMX274MIPI-FMC

$299.00

59 在庫あり

大量注文の場合は、sales@leopardimaging.comまで電子メールでお問い合わせください。

1/2.5″ 8.51M CMOS HDデジタルイメージャー
12ビット・デジタル出力(ライン同期、フレーム同期機能付き
シンプルな2線式シリアル・インターフェース
優れた低照度性能
CCD画質を実現する低ノイズCMOSイメージング技術
FMC 標準インターフェース
ザイリンクスのZCU102およびZCU104ボードと互換性あり
IRカットフィルター切替器内蔵
ピクセルサイズ: 1.62 x 1.62 μm
ウィキページ ここをクリック
ドライバのバイナリおよびパッチとソースコードの詳細 ここをクリック

技術的なお問い合わせ

ドライバーのダウンロードが必要な場合は、contact:support@leopardimaging.com

車載カメラ開発
デジタルビデオカメラ開発
高解像度監視用IPネットワークカメラ
高解像度ビデオ会議用カメラ

LI-IMX274MIPI-FMC は、高解像度デジタル カメラ ボードです。3864 (H) x 2196 (V) のアクティブ・イメージング・ピクセル・アレイを備えたソニー製 1/2.5″ CMOS デジタル・イメージ・センサを内蔵しています。LI-IMX274MIPI-FMC カメラボードは、非常に鮮明でシャープなデジタル画像を生成し、連続ビデオとシングルフレームの両方をキャプチャできるため、監視業界、マシンビジョン、自動車業界に最適です。