LI-IMX678-RV-GigE-124H

IMX678 Camera with Rockchip RV1126 Processor

$429.00

画像 製品 数量

LI-IMX678-RV-GigE-124H (CAMERA ONLY)

バックオーダー可能

1

LI-8P-M12-RJ45-5M ケーブル

6 在庫あり(お取り寄せ可能)

1

バックオーダー可能

大量注文の場合は、sales@leopardimaging.comまで電子メールでお問い合わせください。

Categories: Industrial IP Cameras
Tag:
Sony Diagonal 8.86mm STARVIS2 CMOS Sensor IMX678
ロックチップRV1126プロセッサー クアッドコアARM Cortex-A7およびRISC-V MCU
2.0Tops NPU、サポートINT8 / INT16
最大3センサー同時入力
4K H.264 / H.265 エンコーダーおよびデコーダー
カラー/モノラル: カラーセンサー
アクティブピクセル: 3856(高さ)×2176(幅)
出力フォーマット: Compressed MJPEG, H.265 and H.264 formats
光学フォーマット: 1/1.8″
ピクセルサイズ: 2.0 x 2.0 μm
レンズのFOV: 124˚ horizontal
電源: POE (Default)
  External 12 VDC from M8 connector
侵入保護: IP67
体重だ:  ~ 205 g
部品番号 LI-IMX678-RV-GigE-124H

技術的なお問い合わせ

ドライバーのダウンロードが必要な場合は、contact:support@leopardimaging.com

IoT
ドローン
ロボット

デフォルトバージョン:
デフォルトのレンズは接着されていません。そのため、防水機能は無効になります。
防水バージョン:
防水機能をご希望の場合は、ご注文前にsales@leopardimaging.comまでご連絡ください。また、お会計の際に備考欄でご指定いただくことも可能です。

 

ドライバーサポートここをクリック ドライバをダウンロードする必要がある場合は、次の連絡先までご連絡ください:support@leopardimaging.com