LI-M10V-デュアル-USB30
Socionext M10Vプロセッサ搭載USB 3.0カメラ
大量注文の場合は、sales@leopardimaging.comまで電子メールでお問い合わせください。
Socionext M10Vプロセッサ搭載USB 3.0カメラ
大量注文の場合は、sales@leopardimaging.comまで電子メールでお問い合わせください。
ソニー対角7.857mm(1/2.3型)
CMOSイメージセンサー IMX477
解像度3840 x 2160
フレームレート30 fps
ソシオネクストM10Vプロセッサー
USB 3.0 Super Speed対応
UVC準拠
レンズFOV H 86.8°
デュアルカメラ
画像ステッチ対応
1 x USB 3.0 Type-Cインターフェース
1 x USB 2.0 Micro-Bインターフェース
1 x UARTインターフェース
1 x 電源インターフェース (12V DC)
1 x RJ45イーサネットインターフェイス
2 x マイクロSDカード・インターフェース
USB 3.0 デュアルカメラ