LI-USB30-OX05B1S-MIPI-137H

OX05B1S グローバルシャッターRGB-IR USB 3.0カメラ

$499.00

製品 数量

LI-OX05B1S-MIPI-137H

在庫60本

1

LI-USB30-CSLINK-IPX-TESTER

36 在庫あり

1

FAW-1233-02

141 在庫あり

1

36 在庫あり

大量注文の場合は、sales@leopardimaging.comまで電子メールでお問い合わせください。

オムニビジョン 1/2.5″ RGB-IR CMOS 5MPイメージセンサ OX05B1S
RAW RGB-IR データ出力
グローバルシャッター
USB 3.0リアルタイム・ストリーミング
コンパクトサイズ
サポート・レジスタ・アクセス機能
解決: 2592(縦)×1944(横)(有効画素数)
フレームレート: 30 fps @ 2592 x 1944
光学フォーマット: 1/2.5″
ピクセルサイズ: 2.2 x 2.2 μm
パワーだ: USB 3.0 + 5 VDC電源
MIPIカメラ: LI-OX05B1S-MIPI-137H
パート LI-USB30-OX05B1S-MIPI-137H
注:USB3.0カメラはRGBとIRデータを一緒に出力するので、これらを分離するには外部ISPが必要です。

自動車
- 自律走行
- ドライバーモニタリングシステム
- 乗員モニタリングシステム
- 車内モニタリングシステム

1.LI-OX05B1S-MIPI-137H x 1
2.LI-USB30 メインボード x 1
3.LI-CSLINK-IPX-TESTER x 1
4.FAW-1233 x 1

と共に推奨される。

  • LI-OX05B1S-MIPI-137H

    LI-OX05B1S-MIPI-137H

    $299.00