LI-USB30-IMX585-MIPI-110H

IMX585 USB 3.0カメラ

$639.00

製品 数量

LI-IMX585-MIPI-110H

バックオーダー可能

1

LI-USB30-CSLINK-IPX-TESTER

36 在庫あり

1

FAW-1233-02

141 在庫あり

1

バックオーダー可能

大量注文の場合は、sales@leopardimaging.comまで電子メールでお問い合わせください。

ソニー STARVIS2 対角12.84mm CMOSアクティブピクセル型センサー IMX585
RAWデータストリーミング
USB 3.0リアルタイム・ストリーミング
コンパクトサイズ
サポート・レジスタ・アクセス機能
解決: 3856(縦)×2176(横)(アクティブピクセル)
フレームレート: 20 fps @ 3856 x 2180
光学フォーマット: 1/1.2″
ピクセルサイズ: 2.9 x 2.9 μm
パワーだ: USB 3.0 + 5 VDC電源
MIPIカメラ: LI-IMX585-MIPI-110H
パート LI-USB30-IMX585-MIPI-110H

IoT
ドローン
ロボット

1.LI-IMX585-MIPI-110H x 1
2.LI-USB30 メインボード x 1
3.LI-CSLINK-IPX-TESTER x 1
4.FAW-1233 x 1

と共に推奨される。

  • LI-IMX585-MIPI-110H

    LI-IMX585-MIPI-110H

    $439.00