LI-USB30-IMX477M12

IMX477 USB 3.0カメラ

$499.00

製品 数量

LI-IMX477-MIPI-M12

23在庫あり(お取り寄せ可能)

1

LI-USB30-CSLINK-IPX-TESTER

36 在庫あり

1

36 在庫あり

大量注文の場合は、sales@leopardimaging.comまで電子メールでお問い合わせください。

ソニー製対角7.857mm(1/2.3型)CMOSイメージセンサー IMX477
RAWデータストリーミング
USB 3.0リアルタイムストリーミング
コンパクトサイズ
レジスタアクセス機能対応

解決: 4056 (H) x 3040 (V)
フレームレート: 12 fps @ 12MP
光学フォーマット: 1/2.3″
ピクセルサイズ: 1.55 x 1.55 µm
パワーだ: USB 3.0 + 5 VDC電源
MIPIカメラ: IMX477 MIPIモジュール
パート LI-USB30-IMX477

技術的なお問い合わせ

ドライバーのダウンロードが必要な場合は、contact:support@leopardimaging.com

マシンビジョン
医療用カメラ
科学カメラ

と共に推奨される。

  • LI-IMX477-MIPI-CS

    LI-IMX477-MIPI-CS

    $279.00
  • LI-IMX477-MIPI-M12

    LI-IMX477-MIPI-M12

    $279.00