LI-USB30-OV10640-490-C2B-055H

$599.00

画像 製品 数量

LI-OV10640-490-C2B

在庫切れ

1

055Hレンズ

728 在庫あり

1

LI-C-C2Bコネクションライン

10 在庫あり

1

LI-C2B-USB

在庫切れ

1

LI-C-C2B-CABLE

在庫切れ

1

在庫不足

再入荷のお知らせを受け取る

大量注文の場合は、sales@leopardimaging.comまで電子メールでお問い合わせください。

オムニビジョンCMOS 1.3MP HDRセンサー OV10640
チューニングされたYUVデータのリアルタイム・ストリーミング
カラーセンサー
HDR対応
ADV7992WBCPZ C2Bシリアライザ
プリロードされたISPバイナリによりセンサーを自動制御
レンズ 視野角 H 55° / 115
ISP内蔵: OV490
IP等級: IP67(最大IP69K)
アクティブピクセル: 1280 (H) x 1080 (V)
光学フォーマット: 1/2.56″
ピクセルサイズ: 4.2 x 4.2 µm
パワーだ: PoC +10 ~ +15 VDC電源
コンパクトなサイズ: 30.0(長さ)×30.0(幅)mm
部品番号 LI-OV10640-490-C2B-xxxH
USB 3.0 EVAキット Part#: LI-USB30-OV10640-490-C2B-xxxH

技術的なお問い合わせ

ドライバーのダウンロードが必要な場合は、contact:support@leopardimaging.com

自律走行
カメラモニタリングシステム
サラウンドビューシステム
リアビューカメラ
死角検知

デフォルトバージョン:
デフォルトのレンズは接着されていません。そのため、防水機能は無効になります。
防水バージョン:
防水機能をご希望の場合は、ご注文前にsales@leopardimaging.comまでご連絡ください。また、お会計の際に備考欄でご指定いただくことも可能です。
キット品番: LI-USB30-OV10640-490-C2B-xxxH
キットの内容 1.LI-OV10640-490-C2B-xxxH x 1
2.C2Bケーブル×1
3.LI-C2B-RX x 1
4.FAW-1233-03 x 1
5.LI-USB30-CSLINK-IPX-TESTER×1
6.USB 3.0ケーブル x 1
7.LI-PS12-01(12V電源)×1個

C#のソースコード
キャプチャと表示

と共に推奨される。

  • LI-USB30-OV10640-490-C2B-115H

    LI-USB30-OV10640-490-C2B-115H

    $599.00
  • LI-OV10640-490-C2B-055H

    LI-OV10640-490-C2B-055H

    $429.00
  • LI-OV10640-490-C2B-115H

    LI-OV10640-490-C2B-115H

    $429.00