高画質静止画・動画撮影用IMX477カメラモジュール
49件中1-9件を表示
-

LI-IMX477-MIPI-140H
$249.00 -

LI-IMX477-MIPI-CS
$279.00 -

LI-IMX477-MIPI-M12
$279.00 -

リジェトン-CB-IMX477CS
$469.00 -

LI-JETSON-CB-IMX477CS-D
$739.00 -

LI-JETSON-CB-IMX477CS-H
$1,799.00 -

LI-JETSON-CB-IMX477CS-T
$999.00 -

LI-JETSON-CB-IMX477M12
$469.00 -

LI-JETSON-CB-IMX477M12-D
$739.00
ソニーIMX477は、静止画撮影と動画撮影の両方で高解像度と優れた画質を必要とするアプリケーション向けに設計された高性能CMOSイメージセンサーです。この1/2.3インチセンサーは、驚異的な12.3メガピクセルの解像度を提供し、高度なコンパクトカメラ、ハイエンドのウェブカメラ、特殊な産業用イメージングシステムに最適です。解像度、感度、ダイナミックレンジのバランスの良さで知られるIMX477は、Raspberry Piエコシステムやその他の組み込みビジョン・アプリケーションで人気を博しています。
ユースケース(アプリケーション)
IMX477センサーは、高解像度と高画質を必要とする幅広い用途に適している:
- 進化したコンパクトカメラ
- 高級ポイント・アンド・シュート・カメラ
- アクションカメラ
- 組込みビジョンシステム
- Raspberry Piカメラモジュール
- DIYとメーカー・プロジェクト
- 高品質のウェブカメラ
- プロのストリーミング・セットアップ
- ビデオ会議システム
- 産業用イメージング
- マシンビジョンシステム
- 品質管理と検査
- ドローンとUAV
- 航空写真とビデオ撮影
- 地図作成と測量
- 科学・医療イメージング
- 顕微鏡検査
- 医療機器用カメラ
IMX477センサーの主な特長
- 高解像度:詳細な画像をキャプチャするための12.3メガピクセルの出力
- Flexible Frame Rates: Supports various frame rates up to 120 fps
- 背面照射型デザイン:光感度を高め、ノイズを低減
- HDR機能:困難な照明条件のためのハイダイナミックレンジイメージングに対応
- MIPI CSI-2インターフェース:最大4レーンをサポートする高速データ転送
- 位相差オートフォーカス(PDAF):高速で正確なオートフォーカスを実現
- 多重露光HDR: ダイナミックレンジを向上させるために複数の露光を組み合わせることができます。
- 画像処理内蔵:欠陥画素補正やレンズシェーディング補正などの機能を搭載
IMX477センサーの利点
ソニーIMX477センサーは、さまざまな画像処理用途に汎用性の高い選択肢となるいくつかの利点を備えている:
優れた画質
- 高解像度:12.3メガピクセルのIMX477は、精密な視覚データや高画質写真を必要とするアプリケーションに不可欠な、非常に詳細な画像をキャプチャします。
- 裏面照射型デザイン:この技術は、光感度を高め、ノイズを低減し、特に低照度条件下でより良い画質をもたらします。
多彩なパフォーマンス
- 柔軟なフレームレート:さまざまなフレームレート(1080pで最大120fps)で高解像度画像をキャプチャできるため、静止画撮影とスムーズな動画撮影の両方に適しています。
- HDR機能:ハイダイナミックレンジイメージングのサポートにより、明るい部分と暗い部分の両方があるシーンでも鮮明な画像が得られます。
高度なフォーカシング機能
- 位相差オートフォーカス:PDAFのサポートにより、高速で正確なオートフォーカスが可能になり、動きのある被写体や変化の激しいシーンの撮影に特に有効です。
コンパクトで効率的なデザイン
- 小型フォームファクター:コンパクトなパッケージサイズにより、スリムなカメラ設計に組み込むことができ、ポータブル機器や組み込みシステムに最適です。
- エネルギー効率:効率的に動作するように設計されているため、電源管理が重要なバッテリー駆動の機器やシステムに適しています。
簡単な統合
- MIPI CSI-2インターフェース:この標準化されたインターフェースは、幅広いプロセッサとの互換性を保証し、統合プロセスを簡素化します。
- 広い動作温度範囲:様々な環境条件に対応し、屋内外を問わず多用途に使用可能。
用途の多様性
- 解像度とスピードのバランス:高解像度と柔軟なフレームレートの組み合わせにより、静止画撮影から高画質動画撮影まで、幅広い用途に適しています。
- 組込みシステムに優しい:Raspberry Piのエコシステムにおけるその人気は、組込みビジョンプロジェクトに取り組む開発者のための広範なコミュニティサポートとリソースにつながっています。
IMX477センサーは、高解像度、多彩な性能、高度な機能を組み合わせることで、さまざまな分野の開発者やメーカーに強力なイメージング・ソリューションを提供します。その機能により、さまざまな条件下で高品質の画像や動画を撮影できる洗練されたビジュアル・システムの構築が可能になり、民生用電子機器、産業用ビジョン、組み込みシステムにおける最新の画像処理アプリケーションの需要に応えることができます。